シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5390:  D/Aコンバータ、14ビット、16チャンネル、3V / 5V、単電源、シリアル入力、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5390 / AD5391は、全機能内蔵、単電源動作、16チャンネルの14ビット / 12ビットのD/Aコンバータです。AD5392は、全機能内蔵、単電源動作、8チャンネルの14ビットD/Aコンバータです。すべてのデバイスは、64ピンLFCSPパッケージまたは52ピンのLQFPを採用しています。全てのチャンネルは、レールtoレール動作の出力アンプを内蔵しています。すべてのデバイスには、リファレンス電圧(1.25V / 2.5V、10ppm/℃)、外部でのモニタリング用に共通のMON_OUTピンへ出力するアナログ出力をマルチプレクスするチャンネル・モニタ機能、それに出力アンプのスルーレートの最適化を可能にする出力アンプ・ブースト・モードが内蔵されています。

AD5390 / AD5391 / AD5392は、30MHzを超えるインターフェース速度を持つ3線、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換シリアル・インターフェースと、400kHzのデータ転送レートをサポートするI2C互換インターフェースを内蔵しています。

DACレジスタの前にある入力レジスタがダブル・バッファリング機能を持っているため、DAC出力を独立に更新、またはLDAC入力を使って同時に更新することができます。各チャンネルには、プログラマブルなゲインおよびオフセット調節レジスタが内蔵されているため、すべてのDACチャンネルを完全にキャリブレーションすることができます。

消費電力はチャンネル当たり0.25mA(typ)です。

アプリケーション

  • 計測機器・工業用制御
  • パワーアンプ制御
  • レベル設定(ATE)
  • 制御システム
  • MEM’sシステム
  • 可変オプティカル減衰器(VOA)
  • オプティカル・トランシーバ(MSA300、XFP)

特長と利点

  • AD5390:16チャンネル14ビット電圧出力DAC
  • AD5391:16チャンネル12ビット電圧出力DAC
  • AD5392:8チャンネル14ビット電圧出力DAC
  • 単調性を保証
  • INL:
    ±1LSB max(AD5391)
    ±3LSB max(AD5390-5 / AD5392-5)
    ±4LSB max(AD5390-3 / AD5392-3)
  • 1.25V / 2.5V、10ppm/℃のリファレンス電圧を内蔵
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • レールtoレール出力のアンプ
  • パワーダウン・モード
  • パッケージ・タイプ
    64ピンの9mm×9mm LFCSP
    52ピンの10mm×10mm LQFP
  • ユーザー・インターフェース

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5390 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5390/AD5391/AD5392:8/16チャンネル、3V/5V、シリアル入力、単電源、12/14ビット電圧出力DAC (Rev A, 12/2004) (pdf, 846 kB)  データシート PDF
AD5390/AD5391/AD5392: 8-/16-Channel, 3 V/5 V, Serial Input, Single-Supply, 12-/14-Bit Voltage Output Data Sheet (Rev E, 06/2012) (pdf, 1139 kB)  データシート PDF
AN-1230: 8 to 16 Channels of Programmable Voltage with Excellent Temperature Drift Performance Using the AD5390/AD5391/AD5392 DACs  (pdf, 80 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0030: AD5390/AD5391/AD5392 Channel Monitor Function  (pdf, 82 kB) 実用回路 PDF
Software Calibration Reduces D/A Converter Offset and Gain Errors
by Ken Kavanagh, Analog Devices, Inc. (Planet Analog, 5/18/2006)
技術関連記事 HTML
Analog Dialogue.43 未発表論文2009年3月 高調波スペクトル成分によるDAC伝達関数の再構築 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
製品カタログ PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
メディア掲載一覧 PDF
Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters メディア掲載一覧 HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimDDS™評価ツール
アナログ・デバイセズのDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)ICを選択して評価するためのツールです。デバイスを選択し、目標の動作条件を入力すると、デバイスの一般的な性能を評価できます。
設計ツール&シミュレータ HTML
AD5380 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5390 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5390BCPZ-3 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 28.46 $ 24.19 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5390BCPZ-3-REEL 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Reel, 2500 - $ 24.19 Y  成分表 PCN 購入
AD5390BCPZ-3-REEL7 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 - $ 24.19 Y  成分表 PCN 購入
AD5390BCPZ-5 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 28.46 $ 24.19 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5390BCPZ-5-REEL 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Reel, 2500 - $ 24.19 Y  成分表 PCN 購入
AD5390BCPZ-5-REEL7 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 - $ 24.19 Y  成分表 PCN 購入
AD5390BSTZ-3 製品状況: 製造中 52 ld LQFP (10x10mm) 52 工業用 Tray, 160 $ 28.46 $ 24.19 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5390BSTZ-5 製品状況: 製造中 52 ld LQFP (10x10mm) 52 工業用 Tray, 160 $ 28.46 $ 24.19 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5390 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5390EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる