AD5384
製造中D/Aコンバータ、40チャンネル、3V / 5V単電源、シリアル14ビット、denseDAC®
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$51.47
製品情報
- 単調性を保証
- 相対精度(INL):±4LSB(max)
- 1.25 / 2.5V、10ppm/℃のリファレンス電圧を内蔵
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- パッケージ・タイプ:100ボールCSP_BGA
- シリアルSPI / QSPI™ / MICROWIRE® / DSP互換インターフェース、データ・リードバック・モード機能
- I2C互換シリアル・インターフェース
- チャンネル・モニタ機能を内蔵
- LDACによる同時出力更新機能
- ユーザー・プログラマブルなコードへのクリア機能
- スルーレートを最適化するアンプ・ブースト・モード
- ユーザー・プログラマブルなオフセットとゲインの調整機能
- トグル・モード矩形波生成が可能
- サーマル・モニタ
AD5384は、100ボールCSP_BGAパッケージを採用した、全機能内蔵の単電源動作40チャンネル14ビットD/Aコンバータ(DAC)です。40チャンネルすべてに、レールtoレール動作の出力アンプを内蔵しています。AD5384には、内部リファレンス電圧(1.25V / 2.5V、10ppm/℃)、外部でのモニタリング用に共通のMON_OUTピンへ出力するアナログ出力をマルチプレクスするチャンネル・モニタ機能、アンプ・スルーレートの最適化を可能にする出力アンプ・ブースト・モードが内蔵されています。AD5384は、30MHzを超えるインターフェース速度を持つSPI / QSPI / MICROWIRE / DSP互換シリアル・インターフェースと、400kHzのデータ転送レートをサポートするI2C互換インターフェースを内蔵しています。DACレジスタの前にある入力レジスタがダブル・バッファリング機能を持っているため、DAC出力を独立に更新、またはLDAC入力を使って同時に更新することができます。各チャンネルには、プログラマブルなゲインおよびオフセット調節レジスタが内蔵されているため、どのDACチャンネルでも完全にキャリブレーションすることができます。ブースト・モード・オフ時の消費電力はチャンネル当たり0.25mA(typ)です。
アプリケーション
- 可変光減衰器(VOA)
- 自動テスト装置(ATE)のレベル設定
- オプティカル・マイクロ電子機械システム(MEMS)制御システム
- 計測機器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 3
デバイス・ドライバ 1
ソリューション・カタログ 1
製品ハイライト 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5384BBCZ-5 | 100-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.35mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 11, 2014 - 14_0106 AD5380/AD5381/AD5382/AD5383/AD5384 Data Sheet Timing Corrections and Power Supply Sequencing Information |
||
| AD5384BBCZ-5 | 製造中 | |
|
10 14, 2013 - 13_0206 AD5384 Redesign and Wafer Fab Process Change |
||
| AD5384BBCZ-5 | 製造中 | |
|
2 4, 2013 - 12_0078 Discontinuance of several AD5384 models |
||
| AD5384BBCZ-5 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く