シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5373:  DAコンバータ、32チャンネル、14ビット、シリアル入力、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5372/AD5373は、64ピンLQFPパッケージ1つに32個の16/14ビットD/Aコンバータ(DAC)を搭載し、公称スパンがリファレンス電圧の4倍のバッファ付き電圧出力を提供します。各DACのゲインとオフセットはそれぞれ別々にトリミングして誤差を低減できます。デバイスは、柔軟性を高めるために8DAC構成の4グループに分割されています。2個のオフセットDACによって、グループの出力範囲を変更できます。グループ0はオフセットDAC0で、グループ1~3はオフセットDAC1で調整できます。

AD5372/AD5373は広い電源電圧範囲で動作が保証されています。VSSの電圧範囲は-16.5~-4.5V、VDDの電圧範囲は+9~+16.5Vです。出力アンプの必要なヘッドルームは、負荷電流が1mAで1.4Vの動作電圧になります。

AD5372/AD5373は、SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換の高速シリアル・インターフェースを備えており、最大50MHzのクロック速度に対応します。

DACレジスタは、新しいデータを受信すると更新されます。LDAC入力をローレベルにすることで、すべての出力を同時に更新できます。各チャンネルは、プログラマブル・ゲインとオフセット調整レジスタを備えています。

各DAC出力は、外部のSIGGNDx入力を基準にオンチップで増幅、バッファされます。また、CLRピンを使ってDAC出力をSIGGNDxに切り替えることもできます。

アプリケーション

  • 自動テスト装置(ATE)のレベル設定
  • 可変光減衰器(VOA)
  • 光スイッチ
  • 工業用制御システム
  • 計測器
  • 特長と利点

    • 64ピンLQFPに32チャンネルDACを内蔵
    • 16/14ビットまで単調増加性を保証(AD5372/AD5373)
    • 4×VREF(20V)の最大出力電圧スパン
    • 公称出力電圧範囲:-4~+8V
    • 複数の出力スパンを個別に利用可能
    • オフセットとゲインをユーザが設定できるシステム・キャリブレーション機能
    • チャンネルのグループ化とアドレス指定
    • サーマル・シャットダウン機能
    • DSP/マイクロコントローラ互換のシリアル・インターフェース
    • SPIシリアル・インターフェース
    • JEDEC互換のデジタル・レベル(2.5~5.5V)
    • デジタル・リセット(RESET

    AD5373機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5372/AD5373: 32-Channel, 16-/14-Bit, Serial Input, Voltage-Output DACs Data Sheet (Rev C, 07/2011) (pdf, 586 kB)  データシート PDF
    AN-1036: Clear to Any Voltage Using the AD5370  (pdf, 74 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AD536x, AD537x ファミリー製品一覧 製品一覧 HTML
    denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
    アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
    製品カタログ PDF
    D/A Converters Are Jammed With Functionality
    (eeProductCenter, 11/1/2005)
    関連記事 HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
    nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
    その他 PDF
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) その他 PDF
    ±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 その他 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5360 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5373 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5373BCPZ 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 55.88 $ 47.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD5373BCPZ-RL7 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD5373BSTZ 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Tray, 160 $ 56.55 $ 48.07 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5373BSTZ-REEL 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Reel, 1500 - $ 48.07 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD5373 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD5373EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる