シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5360:  16ビットD/Aコンバータ、16チャンネル、シリアル入力、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD5360/AD5361は、16個の16/14ビットD/Aコンバータ(DAC)を52ピンLQFP/56ピンLQFPのシングル・パッケージに内蔵しています。バッファ付き電圧出力にはリファレンス電圧の4倍の電圧出力が可能です。各DACのゲインとオフセットは、個別にトリムして誤差を取り除くことができます。柔軟性を高めるために、デバイスは8個のDACから構成される2つのグループに分割されており、各グループの出力範囲をオフセットDACによって個別に調整できます。

AD5360/AD5361は、-4.5~-16.5VのVSSと+8~+16.5VのVDDによって、広い電源範囲での動作を保証します。1mAの負荷電流で動作するとき、出力アンプのヘッドルーム条件は1.4Vです。

AD5360/AD5361は、SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換性のある高速4線式シリアル・インターフェースを備え、最大50MHzのクロック速度に対応できます。LDAC入力をローレベルにすることで、すべての出力を同時に更新できます。各チャンネルには、プログラマブル・ゲインとオフセット調整レジスタがあります。

各DAC出力は、外部SIGGND入力に対して増幅されてチップ上でバッファされます。CLRピンによってDAC出力をSIGGNDにスイッチすることもできます。

アプリケーション
  • 計測機器
  • 工業用制御システム
  • 自動試験装置(ATE)でのレベル設定
  • 可変光減衰器(VOA)
  • 光ライン・カード
  • 特長と利点

    • 52ピンLQFP/56ピンLQFPパッケージを採用した16チャンネルDAC
    • 16/14ビットまでの単調増加性を保証
    • 公称出力電圧範囲:-10~+10V
    • 温度監視機能
    • チャンネル監視マルチプレクサ
    • 汎用I/O機能
    • 複数の出力スパンを使用可能

    AD5360機能ブロック図

    OF NOTE ...

    For an overview of the AD536x and AD537x products, view the AD536x, AD537x Family Selection Table.

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績


    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  AD5360に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    この製品のここがおススメ
    出力スパンが最大20Vまで可能な高集積/高精度16ビットDACです。

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日出荷が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD5360」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5360/AD5361: 16チャンネル、16/14ビット、シリアル入力、電圧出力DAC (Rev A, 02/2008) (pdf, 814 kB)  データシート PDF
    AD5360/AD5361: 16-Channel, 16-/14-Bit, Serial Input, Voltage-Output DAC Data Sheet (Rev A, 02/2008) (pdf, 814 kB)  データシート PDF
    AN-1036: Clear to Any Voltage Using the AD5370  (pdf, 74 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0986: Adjusting the Output Range and Span of the AD5362  (pdf, 79 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0131: 16 Channels of Programmable Output Span Using the AD5360 16-Bit Voltage Output DAC  (pdf, 85 kB) 実用回路 PDF
    CN-0123: Automated Calibration Technique That Reduces the AD5360 16-Channel, 16-Bit DAC Offset Voltage to Less Than 1 mV  (pdf, 132 kB) 実用回路 PDF
    Analog Dialogue Vol.45 Vol.2 未発表論文から  CRC(巡回冗長検査)で適正なデータ通信を実現 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Analog Dialogue Vol.43 Vol.6 未発表論文から  DACオフセットを1mV未満に低減する自動キャリブレーション法 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    AD536x, AD537x ファミリー製品一覧 製品一覧 HTML
    denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
    アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
    製品カタログ PDF
    D/A Converters Are Jammed With Functionality
    (eeProductCenter, 11/1/2005)
    関連記事 HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
    nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
    メディア掲載一覧 PDF
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters メディア掲載一覧 HTML
    ±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 メディア掲載一覧 HTML
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD536x_/7xの電圧計算
    この設計補助ツールを使えば、AD536xやAD537xのDACシリーズの内部レジスタのさまざまな構成に基づいた出力電圧を計算できます。
    設計支援 HTML
    AD5360 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5360 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5360BCPZ 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工業用 Tray, 260 $ 35.60 $ 30.26 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD5360BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工業用 Reel, 750 $ 35.60 $ 30.26 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD5360BSTZ 製品状況: 製造中 52 ld LQFP (10x10mm) 52 工業用 Tray, 160 $ 35.60 $ 30.26 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD5360 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD5360EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる