シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5339:  12ビットDAC、2.5~5.5V電源、250µA消費電流、2線式インターフェース、デュアル電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5339(12ビット)は、2.5~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が250µAの8ピンMSOPパッケージのバッファ付きデュアル電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レールtoレール出力スイング動作が可能で、0.7V/µsのスルーレート性能を備えています。各デバイスは、最大400kHzのクロック・レートで動作する2線式シリアル・インターフェースを利用します。このインターフェースは、VDDが3.6Vよりも低いときにSMBusコンパチブルです。同じバス上に複数のデバイスを配置できます。

2個の内蔵DACのリファレンス電圧は、1本の電圧リファレンス・ピンから供給します。LDACのソフトウェア機能を利用して、すべてのDACの出力を同時にアップデートできます。デバイスは、パワーオン・リセット回路を内蔵しています。この回路によって、パワーアップ時にDAC出力が0Vに設定され、有効なデータがデバイスに書き込まれるまで、その状態を維持します。すべての入力レジスタとDACレジスタを0Vにリセットするソフトウェア・クリア機能も備えています。各デバイスには、消費電流を5V電源時に100nA(3V電源時には40nA)に低減するパワーダウン機能があります。

各デバイスは通常の動作時でも消費電力が低いため、携帯型バッテリ駆動の装置に最適です。消費電力は5V電源時で1.5mW、3V電源時で0.75mWで、パワーダウン・モード時には0.5µWまで低減します。

特長と利点

  • 低消費電力動作:3Vで250µA、5Vで300µA
  • 2線式(I2C®互換)シリアル・インターフェース
  • 電源:2.5~5.5V
  • 全コードについて設計により単調性を保証
  • 3Vで40nA、5Vで100nAにパワーダウン
  • 3つのパワーダウン・モード
  • ダブル・バッファ入力ロジック
  • 出力レンジ:0V~VREF
  • 0Vへのパワーオン・リセット
  • 出力の同時更新(LDAC機能)
  • ソフトウェア・クリア機能
  • データ・リードバック機能

AD5339機能ブロック図

類似製品

  • AD5337: 2.5 V to 5.5 V, 250 µA, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-Bit DACs
  • AD5338: 2.5 V to 5.5 V, 250 µA, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 10-Bit DACs
  • AD5627: Dual, 12-Bit nanoDAC® with I2C® Interface
More

OF NOTE ...

Questions? Contact the DAC Team!

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5337/AD5338/AD5339: 8/10/12ビットD/Aコンバータ、デュアル,2.5~5.5V、、電圧出力、250µA、2線式インターフェース (Rev 0, 11/2003) (pdf, 506 kB)  データシート PDF
AD5337/AD5338/AD5339: 2.5 V to 5.5 V, 250 μA, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev C, 09/2007) (pdf, 586 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5339 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5339ARM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.95 $ 3.24 N  成分表 PCN 購入
AD5339ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.95 $ 3.24 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5339ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 3.24 Y  成分表 PCN 購入
AD5339BRM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 5.92 $ 4.86 N  成分表 PCN 購入
AD5339BRM-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 4.86 N  成分表 PCN 購入
AD5339BRM-REEL7 製品状況: お問い合わせ 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN お問い合わせ
AD5339BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 5.92 $ 4.86 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5339BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 4.86 Y  成分表 PCN 購入
AD5339BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 4.86 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる