シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5336:  10ビットD/Aコンバータ、+2.5~+5.5V電源、500µA消費電流、バイト・ロード・パラレル・インターフェース付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5334 / AD5335 / AD5336 / AD5344はクワッドの8ビット、10ビット、12ビットD/Aコンバータ(DAC)です。2.5~5.5Vの電圧範囲で動作し、3V電源時の消費電流をわずか500µAに抑え、さらに消費電流を80nAに低減するパワーダウン・モードを特長としています。また、出力を正と負の電源レールまで駆動できるオンチップの出力バッファがあります。

製品のハイライト

  • 28ピンのTSSOPパッケージ
  • 低消費電力、2.5~5.5Vの単電源動作
  • 3V電源時で1.5mW、5V電源時で3mWの消費電力
  • 出力を正と負の電源レールまで駆動できるオンチップの出力バッファあり
  • 0V~VREFまたは0V~2VREFのプログラマブル電圧出力範囲(GAINピンによる)

特長と利点

  • 28ピンTSSOPのクワッド10ビットDAC
  • 低消費電力動作:3Vで500μA、5Vで600μA
  • パワーダウン:PDピンを使い3Vで80nA、5Vで200nAまで
  • モノトニシティ保証
  • 0Vへのパワーオン・リセット
  • ダブルバッファ入力ロジック
  • LDACピンの非同期CLR機能を使うDAC出力の同時更新
  • CLRピンで非同期にクリア機能(アクティブ・ロー)
  • 低消費電力のパラレル・データ・インターフェース
  • 温度範囲:-40~+105℃

AD5336 機能ブロック図

AD5336 機能ブロック図
AD5336 機能ブロック図

類似製品

  • AD5330: 2.5V to 5.5V, 115 µA Parallel Interface Single Voltage-Output 8-Bit DAC
  • AD5331: 2.5V to 5.5V, 115 µA Parallel Interface Single Voltage Output 10-Bit DAC
  • AD5332: +2.5V to 5.5V, 230 µA Dual Rail-to-Rail Voltage Output 8-Bit DAC with Parallel Interface in 20-lead TSSOP
More

OF NOTE ...

Questions? Contact the DAC Team!

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5334/AD5335/AD5336/AD5344: 8/10/12 ビットD/Aコンバータ、クワッド、2.5 ~5.5V 、500 µA 、パラレル・インターフェース電圧出力 (Rev 0, 10/2000) (pdf, 267 kB)  データシート PDF
AD5334/AD5335/AD5336/AD5344: +2.5V to 5.5V, 500A Quad Rail-to-Rail Voltage Output 8/10/12-Bit DACs Data Sheet  (Rev 0, 05/2000) (pdf, 324 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5336 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5336BRU 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Tube, 50 $ 5.70 $ 4.67 N  成分表 PCN 購入
AD5336BRUZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Tube, 50 $ 4.94 $ 4.05 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5336BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.05 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる