シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5060:  16ビット nanoDAC®コンバータ、出力バッファ付き、3V / 5V、電圧出力、SOT-23パッケージで最高精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中

nanoDAC®製品ファミリーの1つであるAD5060は、SOT-23パッケージ、最高精度、16ビットのバッファ電圧出力シングルDACです。

16ビットDACと高性能の出力バッファをSOT-23パッケージに内蔵することにより、AD5060は最大で1LSBのINL直線性誤差を維持するため、オープン・ループ制御または高精度のゲインおよびオフセットなどが要求される高性能アプリケーションに最適です。このデバイスには、最大30MHzのクロック速度で動作する融通性に優れた3線式シリアル・インターフェースがありますが、これは標準のSPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換です。AD5060のリファレンス電圧は外部のREFピンから供給し、しかもリファレンス・バッファがチップに内蔵されているため、デバイスの利用が簡単になります。AD5060にはパワーオン・リセット回路が組み込まれており、モデルに応じてパワーアップ時にDAC出力を必ず0V(またはミッドスケール電圧)に設定し、デバイスへの有効な書込みが実行されるまでその状態を維持します。このデバイスにはさらに、5Vの電源時にその消費電流を1μAまで低減するパワーダウン機能もあり、パワーダウン・モード時には出力端子を内蔵バッファから切り離し、出力端子をソフトウェアで選択された内部の負荷(DACの負荷からみた入力インピーダンス)に接続することができます。パワーダウン・モードはシリアル・インターフェースを介してアクティブ状態となり、パワーアップ時に発生するグリッチが非常に低くなります。このデバイスの未調整誤差は、合計1mV未満です。

製品ハイライト

  1. 8ピンSOT-23パッケージで提供
  2. 16ビット精度:最大1LSBのINL(出力バッファを含む)
  3. パワーアップ時の低グリッチ
  4. クロック速度が最大30MHzの高速シリアル・インターフェース
  5. 3つのパワーダウン・モードが利用可能

アプリケーション

  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動の携帯型計測器
  • ゲインおよびオフセットのデジタル調整
  • プログラマブル電圧源および電流源
  • プログラマブル減衰器

特長と利点

  • 8ピンSOT-23パッケージで提供
  • 16ビット精度:最大1LSBのINL(出力バッファを含む)
  • パワーアップ時の低グリッチ
  • クロック速度が最大30MHzの高速シリアル・インターフェース
  • 3つのパワーダウン・モードが利用可能

AD5060 機能ブロック図

類似製品

  • AD5040: Full Accurate 3 V/5 V 14-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered, in a Sot 23
  • AD5061: 16-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
  • AD5062: 2.7 V-5.5 V, Full Accurate 16-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Unbuffered, in a Sot 23
More

5 things you don't know about DACs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5040/AD5060:14/16ビット nanoDAC™コンバータ、SPIインターフェース付き、2.7~5.5V、SOT-23パッケージ (Rev 0, 08/2006) (pdf, 1887 kB)  データシート PDF
AD5040/AD5060: Fully Accurate 14-/16-Bit VOUT nanoDAC™ SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23 Data Sheet  (Rev A, 01/2010) (pdf, 565 kB)  データシート PDF
Analog Dialogue.43 未発表論文2009年3月 高調波スペクトル成分によるDAC伝達関数の再構築 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACファミリーの拡張 メディア掲載一覧 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
メディア掲載一覧 PDF
Analog Devices’ 8-Bit to 16-Bit nanoDAC™ Converters  (pdf, 340 kB)
... Highest performance in the industry’s smallest packaging.
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5060 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5060ARJZ-1500RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 5.35 E  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5060ARJZ-1REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 5.35 E  成分表 PCN 購入
AD5060ARJZ-2500RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 5.35 E  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5060ARJZ-2REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 5.35 E  成分表 PCN 購入
AD5060BRJZ-1500RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 6.15 E  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5060BRJZ-1REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 6.15 E  成分表 PCN 購入
AD5060BRJZ-2500RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 6.15 E  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5060BRJZ-2REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 6.15 E  成分表 PCN 購入
AD5060YRJZ-1500RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 500 - $ 7.08 E  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5060YRJZ-1REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 - $ 7.08 E  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5060 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5060EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる