Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidence差動アンプ
アナログ・デバイセズの差動アンプは、高精度のDCスペックを提供し、差動入出力アーキテクチャにより高周波のPSRRとCMRRをより良く除去するように設計されています。差動入出力はまた、ADCが受け取る全高調波歪みを低減することにより、システムを改善します。差動アンプは、シングルエンド入力から相補型差動出力、または差動入力から差動出力のプロセスを可能にします。これらのアンプは、高精度および高速ADCを
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADL5580
新規設計に推奨
10dBゲインの完全差動10GHz ADCドライバ
ADA4945-1
新規設計に推奨
高速でオフセット・ドリフトが ±0.1µV/°Cの完全差動ADC用ドライバ
LTC6432-15
新規設計に推奨
100kHz~1.4GHz 差動ADCドライバ/IFアンプ
LTC6419
新規設計に推奨
デュアル10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差動アンプ/ADCドライバ
AD8122
製造中
差動レシーバ、トリプル、300メートル・ケーブル用調整可能なイコライザ内蔵
AD8124
製造中
差動レシーバ、トリプル、200メートル・ケーブル用調整可能なイコライザ内蔵
AD8142
製造中
差動ドライバ・アンプ、広帯域ビデオ信号用、トリプル、低価格
AD8141
新規設計に推奨
差動ドライバ・アンプ、広帯域ビデオ信号用、トリプル、低価格
AD8475
製造中
完全差動減衰アンプ、高精度、ゲイン選択可能
ADA4930-2
新規設計に推奨
超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}