シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADF4151:  PLLシンセサイザ、フラクショナル-Nとインテジャ-N

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADF4151は、外付けの電圧制御発振器(VCO)、ループ・フィルタおよび外部のリファレンス周波数を使うことによって、フラクショナル-Nまたはインテジャ-NのPLL周波数シンセサイザを実現することができます。

ADF4151は外部VCO部品とともに使いますが、フットプリントとソフトウエアはADF4350と互換となっています。この製品は、低ノイズのデジタル位相周波数ディテクタ(PFD)、高精度チャージ・ポンプおよびプログラマブルなリファレンス・デバイダで構成されています。シグマ・デルタ(ΣΔ)ベースのフラクショナル・インターポーレータを採用して、フラクショナル-Nの分割をプログラムすることが出来ます。INT、FRACおよびMODレジスタは、N=INT+(FRAC/MOD)としたNで全ての分割を定義づけします。RF出力位相は、出力とリファレンス間の特別な位相関係を必要とするようなアプリケーションに対してプログラムすることができます、ADF4151はサイクル・スリップ・リダクション回路を特長としており、ループ・フィルタの変更なしで、高速ロック時間を実現できます。

全ての内蔵のレジスタの制御は、簡単な3線インターフェースを介して行われます。このデバイスは、3.0V~3.6Vの電源範囲で動作し、使用しない場合にはパワーダウンすることができます。

ADF4151は5mm×5mmパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 無線インフラストラクチャ(W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS、DECT)
  • テスト装置
  • 無線LAN、CATV装置
  • クロック発生

特長と利点

  • フラクショナル-Nとインテジャ-N、シンセサイザ
  • RF帯域幅:3.5 GHz
  • 電源電圧:3.0 V~3.6 V
  • 1.8V ロジックに互換
  • チャージ・ポンプ用電源が分離しているため、3Vシステムで拡張チューニング電圧(最大5.5Vまで)が可能
  • プログラマブルなデュアル・モジュール・プリスケーラ:4/5または8/9
  • プログラマブルなRF出力位相
  • 3線式シリアル・インターフェース
  • アナログとデジタルのロック検出機能
  • 切り替え帯域での高速ロック・モード
  • サイクル・スリップ・リダクション機能

ADF4151 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADF4151: Fractional-N/Integer-N PLL Synthesizer Data Sheet  (Rev B, 12/2011) (pdf, 473 kB)  データシート PDF
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
Webcasts WEBCAST
UG-476: PLL Software Installation Guide  (pdf, 520 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-369: Evaluation Board for the ADF4151 PLL Frequency Synthesizer  (pdf, 1494 kB) ユーザー・ガイド PDF
新しいフラクショナルN (Fractional-N)PLLシンセサイザ「ADF4151」と「ADF4196」を発表 (10 Jan 2012) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADF4151 Evaluation Board Software  (zip, 12017 kB) 評価用ソフトウェア ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended PLL Active Filter for the ADF4151

  • For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier, we recommend the OP184.
Recommended RF Mixers for the ADF4151
  • For 10 MHz to 6 GHz, high dynamic range active mixers, we recommend the ADL5801 or the dual ADL5802.
Recommended Linear Regulators for the ADF4151
  • For ultralow noise, 3V applications,150mA output, we recommend the ADP150.
  • For ultalow noise, 3V applications, 200mA output, we recommend the ADP151.
  • For high accuracy, 5V applications, we recommend the ADP3334.
  • For a step up, 3V to 5V regulator, we recommend the ADP1613.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADF4151 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADF4151 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADF4151EB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる