クロックIC
アナログ・デバイセズは、さまざまなアプリケーション向けに超低ジッタのクロック生成、分配、同期製品を提供しています。アナログ・デバイセズのクロック製品は、高性能アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)、またはペリフェラル・デジタル・デバイスのクロックに最適です。アナログ・デバイセズのクロックICは、PLLコア、分周器、位相オフセット、スキュー調整、クロック・
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
HMC7043B
新規設計に推奨
High-Performance, 3.2 GHz, 14-Output Clock Distributor with JESD204B/JESD204C Support
ADF4030
新規設計に推奨
10チャンネル高精度シンクロナイザ
HMC7044B
新規設計に推奨
JESD204BおよびJESD204Cをサポートする高性能、3.2GHz、14出力ジッタ減衰器
AD9546
新規設計に推奨
デュアルDPLLデジタル化クロック・シンクロナイザ
AD9543
新規設計に推奨
クワッド入力、10 出力、デュアル DPLL/IEEE、1588 シンクロナイザおよびジッタ・クリーナー
AD9544
新規設計に推奨
クワッド入力、10 出力、デュアル DPLL、1 pps シンクロナイザおよびジッタ・クリーナー
AD9542
新規設計に推奨
デュアル DPLL、クワッド入力、10 出力、マルチサービス・ラインカード・クロック変換器およびジッタ・クリーナー
AD9545
新規設計に推奨
IEEE1588 バージョン 2 および 1 pps シンクロナイザおよび適応型クロック変換器
HMC856
新規設計に推奨
デジタル時間遅延、5ビット、28Gbps、プログラブ可能な出力電圧
HMC911
新規設計に推奨
アナログ時間遅延、広帯域、~24GHz
関連ツール
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}