シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADV7180:  SDTVビデオ・デコーダ:10ビット、4倍オーバーサンプリング

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADV7180は、世界的な標準であるNTSC、PAL、SECAM互換の標準アナログ・ベースバンド・テレビ信号を自動的に検出し、8ビットのITU-R BT.656インターフェース標準と互換性のある4:2:2コンポーネント・ビデオ・データに変換します。ADV7180のシンプルなデジタル出力インターフェースは、MPEGエンコーダ、コーデック、モバイル・ビデオ・プロセッサ、アナログ・デバイセズのデジタル・ビデオ・エンコーダ(ADV7391などの製品)など、さまざまなデバイスにグルーレスに接続します。外部のHS、VS、FIELD信号は、必要な場合、LCDコントローラその他のビデオASIC用のタイミング・リファレンスとして使用できます。

10ビットの高精度A/D変換機能は、消費者向けアプリケーションに対応した業務用品質のビデオ性能を提供し、真の8ビット・データ分解能を実現します。3チャンネルのアナログ・ビデオ入力は、標準のコンポジット信号、Sビデオ信号、またはコンポーネント・ビデオ信号を取り込めるため、さまざまな消費者向けビデオ・ソースに対応することができます。

AGC(自動ゲイン・コントロール)回路とクランプ再生回路が内蔵されているため、最大1.0Vの振幅をもつビデオ信号の入力が可能になります。また、これらの回路をバイパスしてマニュアル設定することもできます。

ライン・ロック・クロック出力により、±5%のライン長変化があっても、出力データレート、タイミング信号、出力クロック信号を同期化、非同期化、またはラインにロックすることができます。出力制御信号は、多くのアプリケーションでグルーレスなインターフェース接続を実現します。ADV7180は、2線式のシリアル双方向ポート(I2C互換)で設定します。

ADV7180は1.8V CMOSプロセスで製造されています。モノリシックCMOS構造を採用しているため、低消費電力でより多くの機能を実現しています。LFCSPパッケージ・オプションはスペースに制約のあるポータブル・アプリケーションに最適となっています。64ピンのLQFPパッケージはADV7181Cとピン互換となっています。48ピンのLQFP、40ピンのLFCSPおよび32ピンのLFCSPは出力としてVSまたはFIELDの1ピン出力を使います。

アプリケーション

  • デジタル・ビデオ・カメラおよびPDA
  • デジタルTV用の低価格SDTV PIPデコーダ
  • ビデオの安全性に対応したマルチチャンネルDVR
  • AVレシーバおよびビデオ・トランスコーディング
  • PCI / USBベースのビデオ・キャプチャおよびTVチューナ・カード
  • パーソナル・メディア・プレーヤおよびレコーダ
  • スマートフォン / マルチメディア・ハンドセット
  • 車載用インフォテインメント機器
  • リアビュー・カメラ / 車両安全システム

特長と利点

  • AEC-Q100、グレード1適応の車載バージョン
  • 世界標準のNTSC / PAL / SECAMのカラー復調をサポート
  • 1個の10ビットADC、CVBS用4倍オーバーサンプリング、Y/Cモード用2倍オーバーサンプリング、YPrPb(チャンネルあたり)用2倍オーバーサンプリング
  • 内蔵アンチエリアシング・フィルタを伴う3つの入力チャンネル
  • CVBS(コンポジット)、Y/C(Sビデオ)とYPrPb(コンポーネント)ビデオ入力のサポート
  • 5ライン長のアダプティブ・コーム・フィルタとCTI / DNRビデオの強化
  • アダプティブ・デジタル長トラッキング(ADLLT)、信号処理、強化型FIFO管理による最小のTBC機能

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADV7180 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7180: 10ビット、4倍オーバーサンプリング、SDTVビデオ・デコーダ (Rev B, 02/2007) (pdf, 1308 kB)  データシート PDF
ADV7180: 10-Bit, 4x Oversampling SDTV Video Decoder Data Sheet (Rev J, 01/2015) (pdf, 1290 kB)  データシート PDF
AN-1260: Crystal Design Considerations for Video Decoders, HDMI Receivers, and Transceivers  (pdf, 126 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1240: Low Cost Video Multiplexer for Video Switching Using the ADA4853-2 Op Amp with Disable Function  (pdf, 110 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-850: 0: Adaptive Digital Line Length Tracking  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0060: Low Cost Differential Video Receiver Using the ADA4851 Amplifier and the ADV7180 Video Decoder  (pdf, 119 kB) 実用回路 PDF
ADV7180 Design Support Files ユーザー・ガイド HTML
次世代TV用アナログ半導体ソリューション (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
Optimizing standard-definition video on high-definition displays
The availability of large-screen HD LCD TVs and plasma displays is driving the popularity of digital-TV broadcasts and HD-signal interfaces.
(EDN, February 5, 2009)
技術関連記事 HTML
Analog Video Time Base Correction and Processing for Nonstandard TV Signals
by Frank Kearney, Analog Devices
(Design Line, 6/8/2007)
技術関連記事 HTML
次世代TV用アナログ半導体ソリューション (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
製品カタログ PDF
Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. その他 HTML
アナログ・デバイセズのアドバンストTV その他 HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
その他 PDF
ADV7180 10-Bit Video Decoder with YPrPb Support  (pdf, 337 kB) その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
クロックの発振が安定するまでに要する時間は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADV7180 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV7180 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV7180BCP32Z 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.75exposed pad 32 工業用 Tray, 490 $ 5.10 $ 4.14 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7180BCP32Z-RL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.75exposed pad 32 工業用 Reel, 5000 - - Y  成分表 PCN 購入
ADV7180BCPZ 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工業用 Tray, 490 $ 7.96 $ 5.77 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADV7180BCPZ-REEL 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工業用 Reel, 2500 - $ 5.77 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADV7180BST48Z 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 6.21 $ 5.16 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADV7180BST48Z-RL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 - $ 5.16 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADV7180BSTZ 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Tray, 160 $ 8.37 $ 6.07 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7180BSTZ-REEL 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Reel, 1500 - $ 6.07 Y  成分表 PCN 購入
ADV7180KCP32Z 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.75exposed pad 32 商用 Tray, 490 $ 4.25 $ 3.45 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7180KCP32Z-RL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.75exposed pad 32 商用 Reel, 5000 - $ 3.45 Y  成分表 PCN 購入
ADV7180KST48Z 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 商用 Tray, 250 $ 5.40 $ 4.49 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADV7180KST48Z-RL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 商用 Reel, 2000 - $ 4.49 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADV7180WBCP32Z 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工業用 Tray, 490 $ 6.79 $ 4.92 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7180WBCP32Z-RL 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工業用 Reel, 5000 - - Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7180WBCPZ 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工業用 Tray, 490 $ 9.05 $ 6.56 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7180WBCPZ-REEL 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工業用 Reel, 2500 - $ 6.56 Y  成分表 PCN 購入
ADV7180WBST48Z 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADV7180WBST48Z-RL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 - $ 5.18 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADV7180WBSTZ 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Tray, 160 $ 9.51 $ 6.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7180WBSTZ-REEL 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Reel, 1500 - $ 6.90 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV7180 Evaluation Boards
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADV7180-32EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for the 32-Lead LFCSP ADV7180 $ 151.80 Yes -
EVAL-ADV7180-48EBZ 製品状況: 最終購入可能日 Evaluation Board for the 48-Lead LQFP ADV7180 $ 151.80 Yes -
EVAL-ADV7180LFEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for the 40-Lead LFCSP ADV7180 $ 151.80 Yes -
EVAL-ADV7180LQEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for the 64-Lead LQFP ADV7180 $ 151.80 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる