ADAU1761: オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵 |
ADAU17611は、低消費のステレオ・オーディオ・コーデックでデジタル・オーディオ・プロセッサーを内蔵しており、ステレオの48kHzレコードと1.8Vからのアナログ電源で10mWのプレーバックをサポートします。ステレオのオーディオADCとDACは8kHz~96kHzのサンプル・レートとデジタル・音量制御をサポートします。
SigmaDSP®のコアは、28ビットのプロセッサー(56ビット倍精度)を特長としています。このプロセッサは、システム設計者が実世界では制限のあるマイクロホン、スピーカ、アンプ、リスニング環境などの補正を可能としています。その結果、イコライゼーション、マルチバンドの圧縮、リミッタと3rdパーティの認知されたアルゴリズムを通して可聴オーディオ品質を大幅に改善することができます。
SigmaStudio™、グラフィカル開発ツールは、ADAU1 ...続きを見る
ADAU17611は、低消費のステレオ・オーディオ・コーデックでデジタル・オーディオ・プロセッサーを内蔵しており、ステレオの48kHzレコードと1.8Vからのアナログ電源で10mWのプレーバックをサポートします。ステレオのオーディオADCとDACは8kHz~96kHzのサンプル・レートとデジタル・音量制御をサポートします。
SigmaDSP®のコアは、28ビットのプロセッサー(56ビット倍精度)を特長としています。このプロセッサは、システム設計者が実世界では制限のあるマイクロホン、スピーカ、アンプ、リスニング環境などの補正を可能としています。その結果、イコライゼーション、マルチバンドの圧縮、リミッタと3rdパーティの認知されたアルゴリズムを通して可聴オーディオ品質を大幅に改善することができます。
SigmaStudio™、グラフィカル開発ツールは、ADAU1761をプログラムするために使うことができます。このソフトには以下のようなオーディオ・プロセス・ブロックが含まれています:フィルタ、ダイナミック・プロセッサ、ミキサー、カスタム信号フローを迅速に開発するための低レベルDSP機能。
レコードのパスには、内蔵されたマイクロホンのバイアス回路と6つの入力を含んでいます。入力はADCの前でミキシングやマルチプレクスすることができます、あるいはADCをバイパスする構成も可能です。ADAU1761は、ステレオ・デジタル・マイクロホン入力も備えています。
ADAU1761は5つの高パワー出力ドライバ(2つの差動と3つのシングルエンド)を備えており、ステレオ・ヘッドホーン、イアホーンまたはその他の出力トランスジューサをサポートします。AC結合または容量なし構成もサポートされています。独立したファイン・レベル制御は、全てのアナログ出力をサポートします。出力のミキサー段はオーディオの柔軟なルーチングを可能とします。
アプリケーション
| Part# | Instructions/Cycles | DAC DNR (dB) | DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) | ADC DNR (dB) | ADC THD+N (dB) | Digital I/O Channels | Analog I/O Channels | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1940 | 1,536 | n/a | n/a | - | - | 16/16 | 0/0 | SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 4-Wire SPI ® control interface. | $8.45 |
| AD1941 | 1,536 | n/a | n/a | - | - | 16/16 | 0/0 | SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 2-wire I2C ® control interface. | $8.45 |
| AD1953 | 512 | 112 | 100 | - | - | 4/6 | 0/3 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 |
| AD1954 | 512 | 112 | 100 | - | - | 4/2 | 0/3 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 |
| ADAU1401 | 1,024 | 104 | 90 | 100 | -83 | 8/8 | 2/4 | 28/56-Bit Automotive Audio Processor with Two ADCs and Four DACs | $5.68 |
| ADAU1445 | 3,584 | - | - | - | - | 24/24 | - | SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC | $9.31 |
| ADAU1446 | 3,584 | - | - | - | - | 24/24 | - | SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC | $8.28 |
| ADAU1701 | 1,024 | 104 | 90 | 100 | -83 | 8/8 | 2/4 | SigmaDSP® 28/56-Bit Audio Processor with Two ADCs and Four DACs | $4.52 |
| ADAU1702 | 512 | 104 | 90 | 100 | -83 | 8/8 | 2/4 | SigmaDSP 28/56-Bit Audio Processor with 2 ADC/4 DAC | $3.57 |
| ADAU1761 | 1,024 | 99 | 90 | 101 | -92 | 8/8 | 2/2 | SigmaDSP® Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL | $3.91 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAU1761BCPZ | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad | 32 | 工業用 | $6.20 | 01/22/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| ADAU1761BCPZ-R7 | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad | 32 | 工業用 | $ | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADAU1761BCPZ-RL | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad | 32 | 工業用 | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADAU1761Z | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $195.00 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。