シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV7611:  低消費電力、165MHz、HDMIレシーバ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADV7611では、車載用、業務用(非HDCP)、工業用の各バージョンを提供しています。動作温度範囲は、-40℃~+85℃です。

ユーザー・ガイドUG-180「Advantiv ADV7611 HDMI Receiver Functionality and Features」(英語pdf)には、ADV7611との組み合わせでの使用が必要なクリティカル情報が含まれています。

ADV7611は、HDMI®対応の高品質シングル入力レシーバであり、HDMI 1.4aで規定された必須の3D TVをすべてサポートするHDMI対応レシーバを採用しています。ADV7611は、UXGA 60Hzまでのフォーマットを8 ビットでサポートしています。

また、CDC(Capability Discovery and Control) 機能をサポートするCEC コントローラを内蔵しています。

ADV7611は、HDMIストリームから抽出したオーディオ・データ用のオーディオ出力ポートを内蔵しています。このHDMIレシーバは、オーディオ出力での可聴ノイズを防止する高度なミュート・コントローラを内蔵しています。

次のオーディオ・フォーマットをアクセスすることができます。

  • I2Sシリアライザからのストリーム(オーディオ2チャンネル)
  • S/PDIFシリアライザからのストリーム(非圧縮2チャンネルまたは圧縮Nチャンネル、例えばAC3)
  • DSTストリーム

HDMIポートには、専用の5V検出機能とHot Plug™アサート・ピンがあります。また、HDMIレシーバは、長いケーブルでの堅固なインターフェース動作を保証するイコライザも内蔵しています。

ADV7611は、 HDMIレシーバからのビデオ信号を処理するメイン・コンポーネント・プロセッサ (CP)を1個内蔵しています。このデバイスは、コントラスト調整、輝度調整、飽和度調整、STDI 検出ブロック、フリー・ラン、同期アライメント制御のような機能を提供します。

最新のCMOSプロセスで製造されたADV7611は、RoHSに準拠した10mm×10mmの64ピン表面実装LQFP_EPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の温度範囲で仕様が規定されています。

アプリケーション

  • プロジェクタ
  • 車載
  • ビデオ会議システム
  • HDTV
  • AVR、HTiB
  • サウンドバー
  • ビデオ・スイッチ

特長と利点

  • HDMI(High-Definition Multimedia Interface)1.4aの機能をサポート
  • 必須である全3Dビデオ・フォーマットと追加フォーマットをサポート
  • sYCC601やAdobe RGBなどの拡張色彩測定
  • HDMIレシーバ
  • 最大165MHzのTMDSクロック周波数
  • 24ビットの出力ピクセル・バス
  • オーディオ・サポートSPDIF(IEC 60958互換)デジタル・オーディオ
  • HDMIオーディオの抽出をサポート
  • 高度なオーディオ・ミュート機能
  • 2つの割込み出力を持つ割込みコントローラ
  • 標準識別(STDI)回路
  • 広帯域幅デジタル・コンテント・プロテクション(HDCP) - 初期HDCPキー付1.4をサポート
  • HDCPリピータ - 最大127KSVsをサポート

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADV7611 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7611: Low Power 165 MHz HDMI Receiver Datasheet (Rev D, 06/2012) (pdf, 60 kB)  データシート PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN0282: USB Powered DVI/HDMI-to-VGA Converter (HDMI2VGA) with Audio Extraction  (pdf, 267 kB) 実用回路 PDF
CN-0224: Quad HDMI Input, Fast Switching Multiplexer Using the ADV7612 Receiver with Extended Temperature Range  (pdf, 2083 kB) 実用回路 PDF
UG-180: Advantiv ADV7611 HDMI Receiver Functionality and Features  (pdf, 1531 kB) ユーザー・ガイド PDF
携帯電子機器向け、超薄型で低消費電力 HDMIトランスミッタ2品種を発表 (11 Jan 2011) プレス・リリース HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

ADV7611 Design Support Files

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
FMC-IMAGEON Xilinx ML605 Reference Design FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV7611 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV7611BSWZ 製品状況: お問い合わせ 64 Ld LQFP(10x10 w_5mm_heatsink) 64 工業用 Tray, 160 $ 7.17 $ 5.39 Y  成分表 PCN 購入
ADV7611BSWZ-P 製品状況: 製造中 64 Ld LQFP(10x10 w_5mm_heatsink) 64 工業用 Tray, 160 $ 8.25 $ 6.20 Y  成分表 PCN 購入
ADV7611BSWZ-P-RL 製品状況: 製造中 64 Ld LQFP(10x10 w_5mm_heatsink) 64 工業用 Reel, 1500 $ 8.25 $ 6.20 Y  成分表 PCN 購入
ADV7611BSWZ-RL 製品状況: お問い合わせ 64 Ld LQFP(10x10 w_5mm_heatsink) 64 工業用 Reel, 1500 - - Y  成分表 PCN 購入
ADV7611WBSWZ 製品状況: お問い合わせ 64 Ld LQFP(10x10 w_5mm_heatsink) 64 工業用 Tray, 160 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN お問い合わせ
ADV7611WBSWZ-RL 製品状況: お問い合わせ 64 Ld LQFP(10x10 w_5mm_heatsink) 64 工業用 Reel, 1500 - - Y  成分表 PCN お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV7611 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADV7611EB1Z 製品状況: お問い合わせ ARM7-based evaluation board with ADV7611 (with HDCP keys), video encoder ADV7341, HDMI transmitter ADV7511 and AD1938 audio codec $ 600.00 Yes -
EVAL-ADV7611EB2Z 製品状況: お問い合わせ ARM7-based evaluation board with ADV7611-P (without HDCP keys), video encoder ADV7341, HDMI transmitter ADV7511 and AD1938 audio codec $ 600.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる