この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。
お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。ADV7611
新規設計に推奨低消費電力、165MHz、HDMIレシーバ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- HDMI(High-Definition Multimedia Interface)1.4aの機能をサポート
- 必須である全3Dビデオ・フォーマットと追加フォーマットをサポート
- sYCC601やAdobe RGBなどの拡張色彩測定
- HDMIレシーバ
- 最大165MHzのTMDSクロック周波数
- 24ビットの出力ピクセル・バス
- オーディオ・サポートSPDIF(IEC 60958互換)デジタル・オーディオ
- HDMIオーディオの抽出をサポート
- 高度なオーディオ・ミュート機能
- 2つの割込み出力を持つ割込みコントローラ
- 標準識別(STDI)回路
- 広帯域幅デジタル・コンテント・プロテクション(HDCP) - 初期HDCPキー付1.4をサポート
- HDCPリピータ - 最大127KSVsをサポート
詳細はデータシートをご参照ください。
ADV7611では、車載用、業務用(非HDCP)、工業用の各バージョンを提供しています。動作温度範囲は、-40℃~+85℃です。
ユーザー・ガイドUG-180「Advantiv ADV7611 HDMI Receiver Functionality and Features」(英語pdf)には、ADV7611との組み合わせでの使用が必要なクリティカル情報が含まれています。
ADV7611は、HDMI®対応の高品質シングル入力レシーバであり、HDMI 1.4aで規定された必須の3D TVをすべてサポートするHDMI対応レシーバを採用しています。ADV7611は、UXGA 60Hzまでのフォーマットを8 ビットでサポートしています。
また、CDC(Capability Discovery and Control) 機能をサポートするCEC コントローラを内蔵しています。
ADV7611は、HDMIストリームから抽出したオーディオ・データ用のオーディオ出力ポートを内蔵しています。このHDMIレシーバは、オーディオ出力での可聴ノイズを防止する高度なミュート・コントローラを内蔵しています。
次のオーディオ・フォーマットをアクセスすることができます。
- I2Sシリアライザからのストリーム(オーディオ2チャンネル)
- S/PDIFシリアライザからのストリーム(非圧縮2チャンネルまたは圧縮Nチャンネル、例えばAC3)
- DSTストリーム
HDMIポートには、専用の5V検出機能とHot Plug™アサート・ピンがあります。また、HDMIレシーバは、長いケーブルでの堅固なインターフェース動作を保証するイコライザも内蔵しています。
ADV7611は、 HDMIレシーバからのビデオ信号を処理するメイン・コンポーネント・プロセッサ (CP)を1個内蔵しています。このデバイスは、コントラスト調整、輝度調整、飽和度調整、STDI 検出ブロック、フリー・ラン、同期アライメント制御のような機能を提供します。
最新のCMOSプロセスで製造されたADV7611は、RoHSに準拠した10mm×10mmの64ピン表面実装LQFP_EPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の温度範囲で仕様が規定されています。
アプリケーション
- プロジェクタ
- 車載
- ビデオ会議システム
- HDTV
- AVR、HTiB
- サウンドバー
- ビデオ・スイッチ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
回路ノート 2
デバイス・ドライバ 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADV7611BSWZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADV7611BSWZ-P | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADV7611BSWZ-P-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADV7611BSWZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADV7611WBSWZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADV7611WBSWZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADV7611BSWZ | ||
| ADV7611BSWZ-P | ||
| ADV7611BSWZ-P-RL | ||
| ADV7611BSWZ-RL | ||
| ADV7611WBSWZ | ||
| ADV7611WBSWZ-RL | ||
|
6 13, 2012 - 12_0113 ADV7611, ADV7612 and ADV7619 Datasheet Edit - Remove audio TDM mode |
||
| ADV7611BSWZ | ||
| ADV7611BSWZ-P | ||
| ADV7611BSWZ-P-RL | ||
| ADV7611BSWZ-RL | ||
| ADV7611WBSWZ | ||
| ADV7611WBSWZ-RL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。