シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV7511:  225 MHz, High Performance HDMI® Transmitter with ARC

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

The ADV7511 is a 225 MHz High-Definition Multimedia Interface (HDMI®) transmitter, which is ideal for home entertainment products including DVD players/recorders, digital set top boxes, A/V receivers, gaming consoles, and PCs.

The digital video interface contains an HDMI 1.4- and a DVI 1.0-compatible transmitter, and supports all HDTV formats (including 1080p with 12-bit Deep Color). The ADV7511 supports the HDMI 1.4-specific features, HEAC (ARC), and 3D video. In addition to these features, the ADV7511 supports x.v.Color™, high bit rate audio, and programmable AVI InfoFrames. With the inclusion of HDCP, the ADV7511 allows the secure transmission of protected content as specified by the HDCP 1.4 protocol.

The ADV7511 supports both S/PDIF and 8-channel I2S audio. Its high fidelity 8-channel I2S can transmit either stereo or 7.1 surround audio up to 768 kHz. The S/PDIF can carry compressed audio including Dolby® Digital, DTS®, and THX®. Fabricated in an advanced CMOS process, the ADV7511 is provided in a 100-lead LQFP surface-mount plastic package and is specified over the 0°C to +70°C temperature range.

Applications
  • Home entertainment products
  • Gaming consoles
  • PCs
  • DVD players and recorders
  • Digital set top boxes
  • A/V receivers

特長と利点

General

  • Incorporates HDMI 1.4 features
    Audio return channel (ARC)
    3D video support
  • 225 MHz supports 12-bit Deep Color operation in all video formats up to 1080p
  • Supports gamut metadata packet transmission
  • Integrated CEC buffer/controller—upgraded to HDMI 1.4
  • Compatible with DVI 1.0 and HDCP 1.4
  • Video/audio inputs accept logic levels from 1.8 V to 3.3 V

Digital Video

  • 3D video ready
  • Programmable two-way color space converter
  • Supports RGB, YCbCr, and DDR
  • Supports ITU656-based embedded syncs
  • Automatic input video format timing detection (CEA-861-E)

Digital Audio

  • Audio return channel (ARC) for HDMI 1.4 support
  • Supports standard S/PDIF for stereo LPCM or compressed audio up to 192 kHz
  • 8-channel uncompressed LPCM I2S audio up to 192 kHz

Special Features for Easy System Design

  • On-chip MPU with I2C master to perform HDCP operations and EDID reading operations
  • 5 V tolerant I2C and HPD I/Os, no extra device needed
  • No audio master clock needed for supporting S/PDIF and I2S
  • On-chip MPU reports HDMI events through interrupts and registers

Functional Block Diagram for ADV7511

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7511: 225 MHz, High Performance HDMI Transmitter with ARC Data Sheet (Rev Sp0, 03/2010) (pdf, 87 kB)  データシート PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0224: Quad HDMI Input, Fast Switching Multiplexer Using the ADV7612 Receiver with Extended Temperature Range  (pdf, 2083 kB) 実用回路 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7511 Xilinx KC705, VC707, ZC702 and ZED Reference Design FPGA HDL HTML
FMC-IMAGEON Xilinx ML605 Reference Design FPGA HDL HTML
ADV7511 Xilinx ZC702 Reference Design FPGA HDL HTML
ADV7511 HDMI transmitter Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV7511 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV7511KSTZ 製品状況: お問い合わせ 100 ld LQFP 100 商用 Tray, 90 $ 6.35 $ 4.71 Y  成分表 PCN 購入
ADV7511KSTZ-P 製品状況: 製造中 100 ld LQFP 100 商用 Tray, 90 $ 9.11 $ 7.59 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV7842 / ADV7511 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADV7842-7511 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 199.00 Yes -
EVAL-ADV7842-7511P 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 199.00 Yes -
ADV7612 and ADV7511 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADV7612-7511 製品状況: 製造中 Blackfin-based evaluation board with ADV7612 (with HDCP keys) and an HDMI transmitter ADV7511 $ 199.00 Yes -
EVAL-ADV7612-7511P 製品状況: 製造中 Blackfin-based evaluation board with ADV7612-P (without HDCP keys) and an HDMI transmitter ADV7511 $ 199.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる