AD9445は、IFサンプリング・トラック&ホールド回路を内蔵する14ビット、モノリシックのサンプリングA/Dコンバータ(ADC)です。低消費電力、小型サイズ、および使いやすさを追求して最適化されています。本デバイスは最大105MSPSの変換レートで動作し、携帯電話基地局で使用されているマルチキャリア、マルチモードのレシーバに最適です。
このADCの完全な性能動作を実現するには、3.3Vおよび5.0Vの電源と低電圧の差動入力クロックが必要です。ほとんどのアプリケーションでは、リファレンスあるいはドライバ部品を外付けする必要がありません。データ出力はLVDS互換性(ANSI-644規格)またはCMOS互換性を備えており、パターン配線の距離を短くするために電流全体の低減手段が組み込まれています。
ユーザは、データ形式や出力データモードなどの各種動作条件を任意に選択できます。
AD9445は100ピンの表面実装プラスチック・パッケージ(100ピンTQFP/EP)で提供され、その仕様は-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で規定されています。
製品のハイライト
- 高性能:マルチキャリア、マルチモードの3Gおよび4G携帯電話基地局用レシーバ向けとして非常に優れたSFDR性能
- 使いやすさ:リファレンスとトラック&ホールド回路を内蔵。出力クロックを備えているためデータの取り込み動作が簡単です。
- 鉛フリーの100ピンTQFP/EPパッケージ
- クロックのデューティ・サイクル安定化器は、広範囲のクロック・パルス幅でADCの性能全体を維持します。
- OR(アウトオブレンジ)出力は、信号が指定の入力電圧範囲を超えたときを示します。
アプリケーション
- マルチキャリア、マルチモードの携帯電話レシーバ
- アンテナ・アレイの位置決め
- パワーアンプのリニアライゼーション
- レーダー、赤外線画像処理
- 広帯域無線
- 医療画像処理
- 通信計測機器
Close