AD7767: A/Dコンバータ、24ビット、128/64/32kSPS、8.5mW、109dB |
AD7767/AD7767-1/AD7767-2は、高性能な24ビットのオーバーサンプリングSAR A/Dコンバータ(ADC)です。AD7767/AD7767-1/AD7767-2は広いダイナミック・レンジと入力帯域幅の利点を備え、消費電力はそれぞれ15mW、10.5mW、8.5mWで、すべて16ピンのTSSOPパッケージで提供しています。
AD7767/AD7767-1/AD7767-2は、超低消費電力型のデータ・アクイジション・システム(PCIやUSBをベースにしたシステムなど)に最適であり、24ビットの分解能を提供します。卓越したS/N比、広いダイナミック・レンジ、傑出したDC精度などの特性を備えているため、広いダイナミック・レンジで小さな信号変化を測定するのに最適です。特に、大きなAC/DC信号で入力の小さな変化を測定するアプリケーションできわめて役に立ちます。この ...続きを見る
AD7767/AD7767-1/AD7767-2は、高性能な24ビットのオーバーサンプリングSAR A/Dコンバータ(ADC)です。AD7767/AD7767-1/AD7767-2は広いダイナミック・レンジと入力帯域幅の利点を備え、消費電力はそれぞれ15mW、10.5mW、8.5mWで、すべて16ピンのTSSOPパッケージで提供しています。
AD7767/AD7767-1/AD7767-2は、超低消費電力型のデータ・アクイジション・システム(PCIやUSBをベースにしたシステムなど)に最適であり、24ビットの分解能を提供します。卓越したS/N比、広いダイナミック・レンジ、傑出したDC精度などの特性を備えているため、広いダイナミック・レンジで小さな信号変化を測定するのに最適です。特に、大きなAC/DC信号で入力の小さな変化を測定するアプリケーションできわめて役に立ちます。このようなアプリケーションでは、AC情報とDC情報の両方を正確に収集できます。
AD7767/AD7767-1/AD7767-2はデジタル・フィルタ(線形位相応答を持つ)を内蔵しており、オーバーサンプルした入力電圧をフィルタ処理することで帯域外ノイズを除去できます。オーバーサンプリング・アーキテクチャでは、フロントエンドのアンチエイリアス条件を軽減できます。AD7767には他にもさまざまな特長がありますが、SYNC/PD(同期/パワーダウン)ピンを備え、複数のAD7767デバイスを同期化できることもその1つです。SDIピンを使用すれば、複数のAD7767デバイスのデイジーチェーン接続も可能です。
AD7767/AD7767-1/AD7767-2は2.5V電源で動作し、5Vリファレンスを使用します。-40~+105℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7766 | 24 | 128KSPS | 1 | 18mW |
| AD7767 | 24 | 128KSPS | 1 | 18mW |
| AD7982 | 18 | 1MSPS | 1 | 8.6mW |
| AD7984 | 18 | 1.33MSPS | 1 | 14mW |
| AD7980 | 16 | 1MSPS | 1 | 10mW |
| AD7687 | 16 | 250KSPS | 1 | 12.5mW |
| AD7694 | 16 | 250KSPS | 1 | 6.3mW |
| AD7983 | 16 | 1.33MSPS | 1 | 12mW |
| AD7942 | 14 | 250KSPS | 1 | 12.5mW |
| AD9874 | 24 | 541.5KSPS | 1 | 79.5mW |
| AD7765 | 24 | 156KSPS | 1 | 371mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7767BRUZ | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $9.51 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7767BRUZ-1 | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $9.51 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7767BRUZ-1-RL7 | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7767BRUZ-2 | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $9.51 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7767BRUZ-2-RL7 | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7767BRUZ-RL7 | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7767-1EDZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 28 | 工業用 | $151.80 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7767-2EDZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 28 | 工業用 | $151.80 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7767EDZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 28 | 工業用 | $151.80 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。