シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7625:   A/Dコンバータ、16ビット、6MSPS、差動、PulSARシリーズ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7625は、16ビット、6MSPS、電荷再配分の逐次比較型(SAR)アーキテクチャのA/Dコンバータ(ADC)です。SARアーキテクチャのため、SNR(93dB)と直線性(1LSB)の両方に関して並外れた性能が達成されています。AD7625は、16ビットの高速サンプリングADC、内部変換クロックそれにバッファされた内部のリファレンスを内蔵しています。IN+ピンとIN-ピンとの間の電位差をCNV±の立ち上がりエッジでサンプルします。両ピンの各電圧は0 V~REFの範囲で逆位相です。4.096Vのリファレンス電圧REFは内部で生成されるか、もしくは外部から与えることができます。

全ての変換された結果は、シングルのLVDS自己クロックまたは、外部のハードウエア接続を削減するシリアル・インターフェースの反復クロックで取り出すことができます。

AD7625のパッケージは、32ピン5mm × 5mmのLFCSPで、-40℃~+85℃での動作が使用規定されています。

アプリケーション
  • 高ダイナミックレンジの通信
  • レシーバ(受信器)
  • デジタル画像システム
  • 高速データ・アクイジション
  • スペクトラム・アナライザー
  • テスト装置
  • 特長と利点

    • スループット:6 MSPS
    • SNR93 dB
    • INL:±0.45LSB(typ)、±1LSB(max)
    • DNL:±0.3LSB(typ)、±0.5LSB(max)
    • 消費電力:135mW
    • 32ピンLFCSP (5×5mm)
    • SARアーキテクチャ
      変換遅延なし/パイプライン遅延なし
    • ノーミス・コードの16ビット分解能

    AD7625機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7625: 16ビット6MSPSのPulSAR差動ADC (Rev 0, 01/2009) (pdf, 1181 kB)  データシート PDF
    AD7625: 16-Bit, 6MSPS, PulSAR Differential ADC Data Sheet (Rev A, 07/2012) (pdf, 268 kB)  データシート PDF
    A 16-Bit, 6 MSPS SAR ADC System with Low Power Input Drivers and Reference Optimized for Multiplexed Applications  (pdf, 457 kB) 実用回路 PDF
    CN-0080: High Speed, Precision, Differential AC-Coupled Drive Circuit for 16-Bit, 6 MSPS AD7625 PulSAR ADC  (pdf, 214 kB) 実用回路 PDF
    EVAL-AD7625/AD7626EDZ: Evaluation Board for AD7625/AD7626 (Preliminary Rev, PrC)  (pdf, 2517 kB) ユーザー・ガイド PDF
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended A/D Driver Amplifiers for the AD7625

    • For low noise, low distortion, high speed, we recommend the ADA4899-1.
    • For a higher frequency input driver, we recommend the ADA4932-1.
    Recommended External References for the AD7625
    • For high accuracy, low noise, high output current, we recommend the ADR434, or the ADR3440 (4.096V reference).
    • For high accuracy, low noise, lower cost, we recommend the ADR444, or the ADR3440 (4.096V reference).
    • For low noise, high current output, low drift, we recommend the ADR280, or the ADR3412 (1.2V reference).
    • For an external reference buffer amplifier, we recommend the AD8031 or AD8032.
    Recommended Power Supplies for the AD7625
    • For high accuracy, low dropout, VDD1 (5V) and VDD2 (2.5V) regulators, we suggest the ADP3330-5 and the ADP3330-2.5.
    • For high accuracy, low dropout, adjustable regulators, we recommend the ADP3334 and ADP1708.
    Recommended Power Solutions

    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7625 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD7625 Evaluation Kit
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD7625EDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -
    EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 249.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる