AD7328: 12ビット+サインA/Dコンバータ、8チャンネル、真のバイポーラ入力 |
|
日本法人おススメ製品です>>詳細 |
AD7328は、8チャンネルの12ビット+サイン逐次近似型ADCです。最大1MSPSのスループットレートで動作する高速シリアル・インターフェースを備えています。AD7328は、真のバイポーラ・アナログ入力信号を処理できます。バイポーラ・レンジは、オンボードのレンジ・レジスタをプログラムすることによってソフトウェアで選択可能です。バイポーラ入力レンジには、±10V、±5V、±2.5Vがあります。また、AD7328は、0~10Vのユニポーラ入力レンジも処理でき、これもソフトウェアで選択可能です。各アナログ入力チャンネルは、レンジ・レジスタで適宜ビットを設定し、入力レンジの1つに個別にプログラムできます。アナログ入力チャンネルの設定は、シングルエンド、真の差動または疑似差動が可能です。専用の制御レジスタ・ビットを使用してアナログ入力を設定します。AD7328にはチャンネル・シーケンサがあり、これ ...続きを見る
AD7328は、8チャンネルの12ビット+サイン逐次近似型ADCです。最大1MSPSのスループットレートで動作する高速シリアル・インターフェースを備えています。AD7328は、真のバイポーラ・アナログ入力信号を処理できます。バイポーラ・レンジは、オンボードのレンジ・レジスタをプログラムすることによってソフトウェアで選択可能です。バイポーラ入力レンジには、±10V、±5V、±2.5Vがあります。また、AD7328は、0~10Vのユニポーラ入力レンジも処理でき、これもソフトウェアで選択可能です。各アナログ入力チャンネルは、レンジ・レジスタで適宜ビットを設定し、入力レンジの1つに個別にプログラムできます。アナログ入力チャンネルの設定は、シングルエンド、真の差動または疑似差動が可能です。専用の制御レジスタ・ビットを使用してアナログ入力を設定します。AD7328にはチャンネル・シーケンサがあり、これによって事前にプログラムされた一連のアナログ入力チャンネルの自動変換ができます。2.5Vの内部リファレンスがありますが、外部リファレンス動作にも対応しています。3Vの外部リファレンスをリファレンス入出力ピンに接続すれば、±12Vの真のバイポーラ・アナログ入力レンジを処理できます。この±12Vの入力レンジを得るには、±12VのVDD電源とVSS電源が必要です。
おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。
ここがおススメ! ユニポーラ・バイポーラ入力、スイング電圧がソフトウエアでプログラムできますから、ソフトウエアとのI/Fが簡便です。
|
サンプル請求 おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD7328BRUZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7328 | 13 | 1MSPS | 8 | 29mW |
| AD7939 | 10 | 1.5MSPS | 8 | 16mW |
| AD7918 | 10 | 1MSPS | 8 | 13.5mW |
| AD7938 | 12 | 1.5MSPS | 8 | 16mW |
| AD7928 | 12 | 1MSPS | 8 | 13.5mW |
| AD7908 | 8 | 1MSPS | 8 | 13.5mW |
| AD7329 | 13 | 1MSPS | 8 | 30mW |
| AD7327 | 13 | 500KSPS | 8 | 17mW |
| AD7265 | 12 | 1MSPS | 12 | 21mW |
| AD7914 | 10 | 1MSPS | 4 | 13.5mW |
| AD7934 | 12 | 1.5MSPS | 4 | 16mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7328BRUZ | 製造中 | 20 ld TSSOP | 20 | 工業用 | $6.33 | 03/12/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7328BRUZ-REEL | 製造中 | 20 ld TSSOP | 20 | 工業用 | $6.33 | 06/11/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7328BRUZ-REEL7 | 製造中 | 20 ld TSSOP | 20 | 工業用 | $6.33 | 03/12/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7328CBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $151.80 | 11/21/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。