シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7298-1:  A/Dコンバータ、10ビット、1MSPS、8チャンネル、逐次比較型

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD7298-1は10ビット、高速、低消費の8チャンネル逐次比較型A/Dコンバータです。このデバイスは単電源3.3 Vで動作し、1MSPSの最大スループット・レートを特長としています。この製品は、30MHzを超える入力周波数を扱うことの出来る、低ノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプを内蔵しています。

AD7298-1はプログラマブル・シーケンサを提供し、変換するチャンネルのシーケンスをあらかじめプログラムして選択することが可能です。このデバイスは2.5Vリファレンスを内蔵しており、外部リファレンスを使う場合はこのリファレンスをディセーブルにすることが出来ます。

この製品は、SPIとDSPのインターフェース標準と互換性を持つ4線式シリアル・インターフェースを提供します。

AD7298-1では斬新なデザイン技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。このデバイスは、柔軟な消費電力/スループット・レート管理オプションも提供します。デバイスは20ピンLFCSPパッケージを採用しています。

製品のハイライト

  1. 様々なシステムにおけるモニタリング・システムに最適:テレコミュニケーション、プロセス及び工業用制御など

  2. 1MSPSの高スループット・レートを低消費電力で実現。

  3. チャンネル・シーケンサ機能付き、シングルエンド8チャンネル入力。ADCサイクル及び変換するための連続したシーケンス・チャンネルの選択可能。

特長と利点

  • 10ビット逐次比較型A/Dコンバータ、
    シングルエンド、8チャンネル入力、
    チャンネル・シーケンサ機能、
    1MSPSの高速スループット、
    アナログ入力範囲:0V~2.5V0 V~2.5 V
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • VDD= 2.8V~3.6Vで仕様を規定
  • ロジック電圧:VDRIVE=1.65V~3.6 V
  • パワーダウン電流:10μA以下
  • 内部リファレンス電圧: 2.5 V
  • パワーオン・リセット回路内蔵
  • 高速シリアル・インターフェース:SPI
  • 20ピンLFCSPパッケージ

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7298-1: 8チャンネル, 1 MSPS,10ビット、 SAR ADC (Rev 0, 10/2010) (pdf, 290 kB)  データシート PDF
AD7298-1: 8-Channel, 1 MSPS, 10-Bit SAR ADC Data Sheet (Rev A, 01/2011) (pdf, 290 kB)  データシート PDF
AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
The Data Conversion Handbook 設計ハンドブック HTML
Integrated SAR ADC Family in 4mm x 4mm Package  (pdf, 1670 kB) チュートリアル PDF
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) チュートリアル PDF
MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design  (pdf, 152 kB) チュートリアル PDF
MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care  (pdf, 94 kB) チュートリアル PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技術関連記事 PDF
バッテリ駆動の医用や計測、コンスーマ機器向けに、高精度と優れた電力効率が特長の計装アンプ「AD8420」を発表 (01 Jul 2011) プレス・リリース HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7298-1
  • For precision, low noise, low cost, single supply, we recommend the ADA4841-1 or the ADA4896-2.
Recommended External Voltage References - 2.5V for the AD7298-1
  • For high accuracy, low noise, low temperature drift, we recommend the ADR431, ADR441 or the ADR4525.

Recommended Digital Isolators for the AD7298-1

Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7298-1 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる