| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7276/AD7277/AD7278: 3 MSPS, 12-/10-/8-Bit ADCs in 6-Lead TSOT Data Sheet (Rev C, 05/2011) (pdf, 596 kB) | データシート | |
| AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators (pdf, 640 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答 (pdf, 744 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs (pdf, 401 kB) | アプリケーション・ノート | |
EE-246: Interfacing AD7276 High-Speed Data Converters to ADSP-21262 SHARC Processors (Rev 1, 10/2004)
(pdf, 923 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
EE-245: Interfacing AD7276 High-Speed Data Converters to ADSP-BF535 Blackfin Processors
(pdf, 1423 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
| The Data Conversion Handbook | 設計ハンドブック | HTML |
| MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of (pdf, 144 kB) | チュートリアル | |
| MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design (pdf, 152 kB) | チュートリアル | |
| MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care (pdf, 94 kB) | チュートリアル | |
| UG-450: Evaluating the AD7276, 3 MSPS, 12-Bit ADC (pdf, 1714 kB) | ユーザー・ガイド | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
Nine Often Overlooked ADC Specifications
(pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance. |
技術関連記事 | |
|
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ
(pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。 |
製品カタログ | |
Security and Surveillance Applications
|
メディア掲載一覧 | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。