詳細については、データシートを参照してください。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7191: Pin-Programmable, Ultralow Noise, 24-Bit, Sigma-Delta ADC for Bridge Sensors Data Sheet (Rev A, 05/2009) (pdf, 434 kB) | データシート | |
| CN-0118: Precision Weigh Scale Design Using the AD7191 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (pdf, 214 kB) | 実用回路 | |
| Tutorial on Technical and Performance Benefits of AD719x Family (pdf, 4889 kB) | チュートリアル | |
| UG-280: Evaluation Board for the AD7191 Pin-Programmable, 24-Bit Σ-Δ ADC (pdf, 1346 kB) | ユーザー・ガイド | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
High-resolution ADCs — an overview
The dramatic reduction in the cost of high-resolution ADCs brings a number of benefits to designers. (Electronic Products, 4/23/2010) |
技術関連記事 | HTML |
| 複数入力を持つADコンバータのデータ読み出しの考え方 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 内蔵アンプをEnableにすると変換誤差が大きくなる | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| FAQs for the AD719x family. | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Precision References for the AD7191
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。