シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7091:  A/Dコンバータ、12ビット、1MSPS、超低消費電力、8ピンLFCSPパッケージ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD7091は、12ビットの逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)で、超低消費電力(367μA@3V、1MSPS)であると同時に高速スループット・レート(1MSPS@50MHzSCLK)を実現します。AD7091は、2.09 V~5.25 Vの単電源で動作します。またAD7091は、内蔵の変換クロックと高速シリアル・インターフェースも特長としています。

変換処理とデータ収集はCONVST信号と内部発振器を使って制御されます。AD7091は、シリアル・インターフェースを備えており、変換後にデータを読み取ることができる一方1MSPSのスループットを達成することができます。AD7091は、高度な設計技術とプロセス技術を使って、高いスループット・レートでこの非常に低い消費電力を達成しています。

リファレンスは、内部でVDDから供給されます。この設計では、ADCに対して最大のダイナミック入力範囲が可能となっています、つまりAD7901のアナログ入力範囲は0V~VDDです。

製品のハイライト

  1. 最小電力の12ビットSAR A/Dコンバータ
  2. 超低消費電力を備えた高スループット
  3. 柔軟な消費電力/スループット・レートの管理
    スループット・レートによる平均消費電力スケールパワーダウン・モードによって、デバイスが変換を行っていないとき、平均電力消費を軽減することが可能です。
  4. リファレンス電圧は電源電圧から供給
  5. 単電源動作

アプリケーション

  • バッテリ駆動システム
     携帯用メータ
     医療機器
     移動通信装置
  • 計測機器および制御システム
  • データ・アクイジション・システム
  • 光センサー
  • 診断/モニタリング機能
  • 環境発電(太陽光/風力 発電)

特長と利点

  • 高速スループット・レート:1 MSPS
  • VDD = 2.09 V~5.25 Vで仕様を規定
  • INL:±1LSB(max)
  • アナログ入力範囲:0V~VDD
  • 超低消費電力
    367μA(typ)@3V、1MSPS
    324nA(typ)@パワーダウン・モード
  • VDDによるリファレンスの供給
  • フレキシブルな消費電力/スループット・レート管理
  • 高速シリアル・インターフェース:
    SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
  • ビジー表示機能
  • パワーダウン・モード
  • 8ピンLFCSPパッケージ(2 mm×2 mm)
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃

AD7091 機能ブロック図

類似製品

Low Resolution - Single Channel Unipolar/Bipolar 8/10/12-Bit PulSAR ADCs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7091: 1 MSPS, Ultralow Power, 12-Bit ADC in 8-Lead LFCSP Data Sheet (Rev A, 06/2013) (PDF, 415 kB)  データシート PDF
AD7091: 1 MSPS, Ultralow Power, 12-Bit ADC in 8-Lead LFCSP Data Sheet (Rev A, 06/2013) (PDF, 415 kB)  データシート PDF
AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
The Data Conversion Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-001:「S/N 比=6.02N+1.76DB」、その意味と利用上の注意点  (pdf, 94 kB) チュートリアル PDF
UG-447: Evaluation Board for the AD7091 Analog-to-Digital Converter  (pdf, 1236 kB) ユーザー・ガイド PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7091 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
BeMicro FPGA Project for AD7091/AD7091R with Nios driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7091 Recommended External References for Vdd for the AD7091
  • For a 3V, low power, low noise, we recommend the ADR4530 or the REF193.
  • For a 5V, low power, low noise, we recommend the ADR4550 or the REF195.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7091 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7091BCPZ-RL 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 8 工業用 Reel, 10000 - $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入
AD7091BCPZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (2x2, w/1.6 x1.0 ep) 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7091 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7091SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -
AD7091R Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7091RSDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる