シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7922:  12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、2チャンネル、2.35~5.25V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7912/AD7922はそれぞれ10ビットおよび12ビットの高速、低消費電力、2チャンネル、SAR ADC(逐次比較型A/Dコンバータ)です。2.35~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートを特長としています。6MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプを内蔵しています。

変換プロセスとデータ・アクイジションをCSおよびシリアル・クロックを使用して制御するため、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、この時点で変換も開始されます。パイプライン遅延が発生することはありません。

変換するチャンネルはDINピンから選択し、動作モードはCSで制御します。DOUTピンから出力されるシリアル・データ・ストリームは、変換されたチャンネルと現在の動作モードの情報を提供するチャンネル識別ビットとモード識別ビットを含んでいます。

デイジーチェーン動作モードを適用すれば、複数のAD7912/AD7922をデイジーチェーン接続できます。デイジーチェーン・モードでは、チェーン内のA/Dコンバータから変換結果の読み出しができます。

最新の設計技術によって、高速スループット・レート時に非常に低い消費電力を達成します。

リファレンス電圧は内部的にVDDから供給されるため、ダイナミック入力レンジは可能な限り広くできます。したがって、アナログ入力レンジは0V~VDDになります。変換レートはSCLKによって決定されます。

特長と利点

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • 仕様規定電源電圧:2.35~5.25V
  • 低消費電力:
    3V電源、1MSPS時:4.8mW(typ)
    5V電源、1MSPS時:15.5mW(typ)
  • 広い入力帯域幅:8.5MHz
  • S/N比:71dB@100kHz
  • 柔軟性に優れたパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSPコンパチブル
  • スタンバイ・モード:1µA(max)の消費電流
  • デイジーチェーン・モード
  • 8ピンTSOTパッケージ
  • 8ピンMSOPパッケージ

AD7922機能ブロック図

AD7922ブロック図
AD7922機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7912/AD7922: 10/12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、2チャンネル、2.35~5.25V (Rev 0, 10/2004) (pdf, 617 kB)  データシート PDF
AD7912/AD7922: 2-Channel, 2.35 V to 5.25 V 1MSPS, 10-/12-Bit ADCs Data Sheet  (Rev 0, 04/2004) (pdf, 386 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
データ入出力用クロックの最低周波数とはなに? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ADコンバ-タの差動入力とは何? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
A/Dコンバータの変換速度と入力周波数の関係は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7922

  • For low distortion, low noise, dual supplies, we recommend the AD8599.
  • For precision, low noise, low cost, single supply, we recommend the AD8605 family of operational amplifiers.
Recommended Precision References for the AD7922
  • For applications requiring a 3V reference with high output current, we recommend the REF193 or the ADR433.
  • For applications requiring a 2.5V reference, we recommend the REF192 or the ADR421.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7922 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7922ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 5.06 $ 4.30 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7922ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 4.30 Y  成分表 PCN 購入
AD7922ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.30 Y  成分表 PCN 購入
AD7922AUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld TSOT 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 4.30 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7922 Evaluation kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7922CBZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-110VAC-USZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 20.00 Yes -
EVAL-220VAC-UKZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 20.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる