シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7912:  10ビットA/Dコンバータ、1MSPS、2チャンネル、2.35~5.25V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7912/AD7922はそれぞれ10ビットおよび12ビットの高速、低消費電力、2チャンネル、SAR ADC(逐次比較型A/Dコンバータ)です。2.35~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートを特長としています。6MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプを内蔵しています。

変換プロセスとデータ・アクイジションをCSおよびシリアル・クロックを使用して制御するため、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、この時点で変換も開始されます。パイプライン遅延が発生することはありません。

変換するチャンネルはDINピンから選択し、動作モードはCSで制御します。DOUTピンから出力されるシリアル・データ・ストリームは、変換されたチャンネルと現在の動作モードの情報を提供するチャンネル識別ビットとモード識別ビットを含んでいます。

デイジーチェーン動作モードを適用すれば、複数のAD7912/AD7922をデイジーチェーン接続できます。デイジーチェーン・モードでは、チェーン内のADCから変換結果の読み出しができます。

最新の設計技術によって、高速スループット・レート時に非常に低い消費電力を達成します。

リファレンス電圧は内部的にVDDから供給されるため、ダイナミック入力レンジは可能な限り広くできます。したがって、アナログ入力レンジは0V~VDDになります。変換レートはSCLKによって決定されます。

特長と利点

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • 仕様規定電源電圧:2.35~5.25V
  • 低消費電力:
    3V電源、1MSPS時:4.8mW(typ)
    5V電源、1MSPS時:15.5mW(typ)
  • 広い入力帯域幅:8.5MHz
    S/N比:71dB(min)@100kHz
  • 柔軟性に優れたパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSPコンパチブル
  • スタンバイ・モード:1µA(max)の消費電流
  • デイジーチェーン・モード
  • 8ピンTSOTパッケージ
  • 8ピンMSOPパッケージ

Functional Block Diagram for AD7912

AD7912 Diagram
Functional Block Diagram for AD7912

OF NOTE ...

For samples and technical information, please contact the ADC Development Group. Please include your name, company, address and a brief description of your application.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7912/AD7922: 10/12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、2チャンネル、2.35~5.25V (Rev 0, 10/2004) (pdf, 617 kB)  データシート PDF
AD7912/AD7922: 2-Channel, 2.35 V to 5.25 V 1MSPS, 10-/12-Bit ADCs Data Sheet  (Rev 0, 04/2004) (pdf, 386 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
データ入出力用クロックの最低周波数とはなに? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7912

  • For low distortion, low noise, dual supplies, we recommend the AD8599.
  • For precision, low noise, low cost, single supply, we recommend the AD8605 family of operational amplifiers.
Recommended Precision References for the AD7912
  • For applications requiring a 3V reference with high output current, we recommend the REF193 or the ADR433.
  • For applications requiring a 2.5V reference, we recommend the REF192 or the ADR421.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7912 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7912ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.28 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7912ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
AD7912ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
AD7912AUJZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld TSOT 8 工業用 Reel, 10000 - $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
AD7912AUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld TSOT 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7912 Evaluation kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7912CBZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-110VAC-USZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 20.00 Yes -
EVAL-220VAC-UKZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 20.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる