オペアンプ(OPアンプ)
オペアンプ(OPアンプ)は、あらゆるアナログ・シグナル・チェーンにおいて重要な構成要素で、多くの場合、センサーとアナログ・デバイセズの世界トップクラスのADCとの間のインターフェースにおいて、極めて重要な役割を果たしています。一般的なアナログ・オペアンプの機能には、利得、バッファリング、フィルタリング、レベル・シフトなどがあります。アナログ・デバイセズのポートフォリオは、業界で最も広範なオペアンプ
Viewing:

サブカテゴリ

ゼロドリフト・オペアンプ
アナログ・デバイセズの最新のゼロドリフト・オペアンプは、オートゼロ技術とチョッピング技術の両方を組み合わせ、時間や温度によるDC誤差を継続的に自己補正します。これにより、このオペアンプは4µ
パワー・オペアンプ
アナログ・デバイセズのパワー・オペアンプ(パワーOPアンプ)は、高精度なシグナル・コンディショニングと高電圧、大電流の出力駆動能力を兼ね備えており、厳しい要件が求められる産業用、計測用、および試験用ア
レールtoレール・オペアンプ
アナログ・デバイセズの高速(50MHz以上)レールtoレール・オペアンプは、より低い電源電圧での動作、よりレールに近いスイング、より広いダイナミック・レンジを可能にします。レールtoレール入出力だけで
高精度オペアンプ
アナログ・デバイセズの幅広い高精度オペアンプは、従来のトリミング・アンプやゼロ・ドリフト・アンプ技術を必要とする設計者に業界をリードするサポートを提供します。アナログ・デバイセズの高精度オペアンプ・フ
高速オぺアンプ
高速オペアンプは、計測器、通信、実験室、医療システムなどの高性能データ・アクイジション・システムに使用されています。アナログ・デバイセズの高速オペアンプのポートフォリオは、消費電力を最小限に抑えながら

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

関連ツール

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

LTspice®

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。

LTspiceシミュレータ

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。

LTpowerCAD II

LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。

アナログ・フィルタ・ウィザード・デザイン・ツール

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。利得帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
campaign-image
campaign-image

アナログ・フィルタ・ウィザード・デザイン・ツール

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。利得帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。