AD8203
製造中ディファレンス・アンプ、高い同相電圧、単電源
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.36
Viewing:
製品情報
- 高い同相電圧範囲:5Vの電源電圧で-6V~+30V
- 動作温度範囲:-40~+125℃
- 電源電圧範囲:3.5~12V
- ローパス・フィルタ(単極または2極)
- 優れたACおよびDC性能
±1mVのオフセット電圧(8ピンSOIC)、
±1ppm/℃(typ)のゲイン・ドリフト、
80dBのCMRR(min)、DC~10kHz時
AD8203は、単電源のディファレンス・アンプで、大きなコモンモード電圧(CMV)上に現れる小さな差動電圧をローパス・フィルタリングし増幅します。入力コモンモード電圧範囲は、5V電源使用時では、-6V~+30Vに拡張されています。
AD8203は、ダイまたはパッケージ形状で供給されます。MSOPとSOICパッケージ品は、-40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって、仕様化されていますの、一方ダイは、-40℃~+150℃のより広い温度範囲にわたって、仕様規定されていますで、AD8203は多くの車載プラットホームとして使うには非常に適しています。
代替製品:
AD8209:強化された入力過電圧保護、ESD保護およびEMIのフィルタリングを提供します。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
ビデオ 1
テクニカル・ブック 1
珍問/難問集 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8203YRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8203YRMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 4, 2026 - 2026-0074 WAFER FAB |
||
| AD8203YRMZ | 製造中 | |
| AD8203YRMZ-R7 | 製造中 | |
|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD8203YRMZ | 製造中 | |
| AD8203YRMZ-R7 | 製造中 | |
|
11 5, 2012 - 12_0237 AD8203 Minor Die Revision and Datasheet Change |
||
| AD8203YRMZ | 製造中 | |
| AD8203YRMZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD8209A | 新規設計に推奨 |
高電圧、高精度ディファレンス・アンプ |