ADA4937-2:  ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル)

ADA4937-2は低ノイズ、超低歪みの高速差動アンプです。DC~100MHzの範囲で最大16ビットの分解能をもつ高性能ADCを駆動するのに最適です。出力 同相電圧のレベルを調整して、ADCの入力に合わせることができます。同相帰還ループを内蔵しているため、卓越した出力バランスが得られるだけでなく、偶数次の高調 波歪みも抑制できます。

ADA4937-2では、差動出力のゲイン設定が ...続きを見る

ADA4937-2:  ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル)

製品概要

ADA4937-2は低ノイズ、超低歪みの高速差動アンプです。DC~100MHzの範囲で最大16ビットの分解能をもつ高性能ADCを駆動するのに最適です。出力 同相電圧のレベルを調整して、ADCの入力に合わせることができます。同相帰還ループを内蔵しているため、卓越した出力バランスが得られるだけでなく、偶数次の高調 波歪みも抑制できます。

ADA4937-2では、差動出力のゲイン設定が簡単です。4本の抵抗で構成される簡単な外部帰還ネットワークによって、アンプのクローズド・ループ・ゲインが決まります 。

ADA4937-1は、アナログ・デバイセズ社独自のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)相補型バイポーラ・プロセスによって製造されており、歪みはきわめて低く、入力電圧ノイ ズもわずか2.2nV/√Hzです。低いDCオフセットと優れた動的性能をもつADA4937-2は、さまざまなデータ・アクイジション/信号処理アプリケーションに最適です。

ADA4937-1(シングル)は、3mm×3mm、16ピンの鉛フリーLFCSPを採用しています。ADA4937-2(デュアル)は4×4mm、鉛フリーの24ピンLFSPパッケージとなっています。ピン配置は、PCボードのレイアウトを容易にし、デバイスでの歪み特性が最小になるように最適化されています。 ADA4937-1の動作可能温度範囲は-40℃~+105℃で、ADA4937-2は-40℃~+85℃となっています。また両デバイスとも3.3Vまたは5V電源で動作します。

アプリケーション

  • ADCドライバ
  • シングルエンド/差動コンバータ
  • IFおよびベースバンド・ゲイン・ブロック
  • 差動バッファ
  • ライン・ドライバ
  • 特長

    • きわめて低い高調波歪み
      −112 dBc HD2 @ 10 MHz
      −84 dBc HD2 @ 70 MHz
      −77 dBc HD2 @ 100 MHz
      −102 dBc HD3 @ 10 MHz
      −91 dBc HD3 @ 70 MHz
      −84 dBc HD3 @ 100 MHz
    • 低い入力電圧ノイズ:2.2nV/√Hz
    • 出力同相電圧が調整可能
    • 差動/差動またはシングルエンド/差動動作
    • ゲインは外部から調整可能
    • 単電源動作:3.3~5V

    ブロック図

    ADA4937-2ブロック図
    ADA4937-2ピン配置と機能ブロック図

    仕様

    -3 dB BW (MHz) 1900MHz
    Minimum Gain (Acl) 1
    Supply Current 42mA
    Slew Rate (V/us) 6000V/µs
    Distortion (2nd) (dBc) -77dBc
    Distortion (3rd) (dBc) -84dBc
    Package 16-Lead LFCSP,24-Lead LFCSP

    その他の製品を探す

    ADA4950-2 - Low Power Selectable Gain Differential ADC Driver, G = 1, 2, 3

    ADA4950-1 - Low Power Selectable Gain Differential ADC Driver, G = 1, 2, 3

    ADL5562 - RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz

    ADL5561 - RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz

    新製品情報のRSSフィードを取得
    Part# -3 dB BW (MHz) Minimum Gain (Acl) Voltage Supply (V) Supply Current Slew Rate (V/us) Distortion (2nd) (dBc) Distortion (3rd) (dBc) Package Price* (1000-4999)
    AD6630 700 - +/- 5 30mA 3700 - - 16-Lead SOIC $4.18
    AD8132 350 1 +/- 5 10.7mA 1200 -97 -100 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC $1.67
    AD8137 110 1 +/- 6 3.6mA 450 -85 -85 8-Lead SOIC $1.10
    AD8138 320 1 +/- 5 20mA 1500 -94 -114 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC $3.75
    AD8139 410 1 5 to 12 24.5mA 800 -90 -105 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC $3.75
    AD8350 900 - 4 to 11 32mA 2000 -67 -70 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC $2.52
    AD8351 2200 1 3 to 5.5 32mA 13000 -79 -81 10-Lead uSOIC $2.68
    AD8352 2200 - 3 to 5.5 37mA 11000 -81 -82 16-Lead LFCSP $3.53
    ADA4922-1 38 1 +/- 12 9.4mA 730 -116 -109 - $3.63
    ADA4927-1 2300 1 4.5 to 11 22.1mA 5000 -87 -89 16-Lead LFCSP $3.79
    ADA4927-2 2300 1 4.5 to 11 22.1mA 5000 -87 -89 24-Lead LFCSP $6.29
    ADA4937-1 1900 1 3 to 5.25 39.5mA 6000 -70 -84 16-Lead LFCSP $3.79
    ADA4937-2 1900 1 3 to 5.25 42mA 6000 -77 -84 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $5.69
    ADA4938-1 1000 1 4.5 to 11 40mA 4700 -82 -82 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $3.79
    ADA4938-2 1000 1 4.5 to 11 36.5mA 4700 -82 -82 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $5.69
    ADA4939-1 1400 2 3 to 5 37.7mA 6800 -77 -95 16-Lead LFCSP $3.79
    ADA4939-2 1400 2 3 to 5 37.7mA 6800 -77 -91 16-Lead LFCSP $5.69
    ADA4941-1 30 2 - 2.3mA 22 -75 -71 8-Lead LFCSP, 8-Lead SOIC $2.42
    ADA4950-1 750 1 3 to 11 9.5mA 2900 -80 -84 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $2.99
    ADA4950-2 750 1 3 to 11 9.5mA 2900 -80 -84 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $5.29
    ADL5561 2900 6 3.3 40mA 0.0098 -82 -73 16-Lead LFCSP $3.68

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    販売代理店リストを見る