ADA4937-1: ADCドライバ、超低歪み、差動
ADA4937-1は低ノイズ、超低歪みの高速差動アンプです。DC~100MHzの範囲で最大16ビットの分解能をもつ高性能ADCを駆動するのに最適です。出力同相電圧のレベルを調整して、ADCの入力に合わせることができます。同相帰還ループを内蔵しているため、卓越した出力バランスが得られるだけでなく、偶数次の高調波歪みも抑制できます。
ADA4937-1では、差動出力のゲイン設定が簡単です ...続きを見る
ADA4937-1: ADCドライバ、超低歪み、差動
製品概要
ADA4937-1は低ノイズ、超低歪みの高速差動アンプです。DC~100MHzの範囲で最大16ビットの分解能をもつ高性能ADCを駆動するのに最適です。出力同相電圧のレベルを調整して、ADCの入力に合わせることができます。同相帰還ループを内蔵しているため、卓越した出力バランスが得られるだけでなく、偶数次の高調波歪みも抑制できます。
ADA4937-1では、差動出力のゲイン設定が簡単です。4本の抵抗で構成される簡単な外部帰還ネットワークによって、アンプのクローズド・ループ・ゲインが決まります。
ADA4937-1は、アナログ・デバイセズ社独自のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)相補型バイポーラ・プロセスによって製造されており、歪みはきわめて低く、入力電圧ノイズもわずか2.2nV/√Hzです。低いDCオフセットと優れた動的性能をもつADA4937-1は、さまざまなデータ・アクイジション/信号処理アプリケーションに最適です。
ADA4937-1は、3mm×3mm、16ピンの鉛フリーLFCSPを採用しています。ピン配置は、PCボードのレイアウトを容易にし、歪みが最小になるように最適化されています。デバイスの動作は、3.3V電源で-40~+105℃の温度範囲、5V電源で-40~+85℃の温度範囲で仕様が規定されています。
アプリケーション
クイックリンク
- データシート Rev A, 11/2007 (pdf 2793kB)
- 英語データシート Rev A, 11/2007(pdf 646kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
特長
- きわめて低い高調波歪み
−112 dBc HD2 @ 10 MHz
−84 dBc HD2 @ 70 MHz
−77 dBc HD2 @ 100 MHz
−102 dBc HD3 @ 10 MHz
−91 dBc HD3 @ 70 MHz
−84 dBc HD3 @ 100 MHz - 高速性
1.9GHzの-3dB帯域幅、G=1
スルーレート:6000V/µs、25~75%
高速オーバドライブ回復:1ns
- 低い入力電圧ノイズ:2.2nV/√Hz
- 出力同相電圧が調整可能
- 差動/差動またはシングルエンド/差動動作
- ゲインは外部から調整可能
- 単電源動作:3.3~5V
ADA4939-2 - Ultralow Distortion Differential ADC Driver
AD8260 - High Current Driver Amplifier and Digital VGA/Preamplifier with 3 dB Steps
ADA4939-1 - Ultralow Distortion Differential ADC Driver
ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier
| Part# | -3 dB BW (MHz) | Minimum Gain (Acl) | Voltage Supply (V) | Supply Current (max) | Slew Rate (V/us) | Distortion (2nd) (dBc) | Distortion (3rd) (dBc) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD6630 | 700 | - | +/- 5 | 30mA | 3700 | - | - | 16-Lead SOIC | $4.18 |
| AD8132 | 350 | 1 | +/- 5 | 10.7mA | 1200 | -97 | -100 | 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC | $1.67 |
| AD8137 | 110 | 1 | +/- 6 | 3.6mA | 450 | -85 | -85 | 8-Lead SOIC | $1.10 |
| AD8138 | 320 | 1 | +/- 5 | 20mA | 1500 | -94 | -114 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.80 |
| AD8139 | 410 | 1 | 5 to 12 | 24.5mA | 800 | -90 | -105 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.63 |
| AD8350 | 900 | - | 4 to 11 | 32mA | 2000 | -67 | -70 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | 2200 | 1 | 3 to 5.5 | 32mA | 13000 | -79 | -81 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | 2200 | - | 3 to 5.5 | 37mA | 11000 | -81 | -82 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| ADA4922-1 | 38 | 1 | +/- 12 | 9.4mA | 730 | -116 | -109 | - | $3.63 |
| ADA4937-1 | 1900 | 1 | - | 39.5mA | 6000 | -70 | -84 | 16-Lead LFCSP | $3.84 |
| ADA4939-1 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -95 | 16-Lead LFCSP | $3.84 |
| ADA4939-2 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -91 | 16-Lead LFCSP | $5.76 |
| ADA4941-1 | 30 | 2 | - | 2.3mA | 22 | -75 | -71 | 8-Lead LFCSP, 8-Lead SOIC | $2.42 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADA4937-1 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4937-1YCPZ-R2 | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $4.28 | 10/17/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADA4937-1YCPZ-R7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $3.84 | 10/17/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる |