シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4500-2:  オペアンプ、10MHz、14.5nV/√Hz、デュアル、レールtoレール入 / 出力、クロスオーバ歪

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4500-2は、デュアル10MHz、14.5nV/√Hz、低消費のアンプで、レールtoレールの入力振幅と出力振幅を持ち、2.7V~5.5Vの単電源で動作する特長を備えています。+3.0V、+3.3V、+5.0Vおよび±2.5Vの工業用標準の公称電圧で動作します。

新規のゼロ・クロスオーバ歪回路トポロジーを採用したこのアンプは、従来型のコンプリメンタリレールtoレール入力段で見られるクロスオーバ歪無しで、優れた電源電圧除去比(PSSR)性能を持ち、レールtoレールの入力コモンモード範囲にわたって高い直線性を提供します。その結果オペアンプはまた、優れた精度、広い帯域幅および非常に低いバイアス電流も備えています。

ADA4500-2は、この機能の組み合わせによって、高精度センサー・アプリケーションへの理想的な選択肢といえます、それは電源の変動による誤差を最小化し、全入力電圧範囲にわたって高いCMRRが維持されるためです。またADA4500-2は、A/Dコンバータ(ADC)をドライブするための優れたアンプといえます、それは、出力はコモンモード電圧内に歪が起きないためで、変換サブシステムのダイナミックレンジを最大化してADCを全入力電圧範囲で使うことが可能となるからです。

センサー、携帯用計測器、高精度信号処理および患者モニタのような多くのアプリケーションでは、ADA4500-2の特長を活用することができます。

ADA4500-2は拡張工業用温度範囲(-40℃~+125℃)にわたって仕様規定されており、8ピンのMSOPパッケージと8ピンLFCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 圧力センサーと位置センサー
  • リモート・セキュリティ
  • 医用モニタ
  • プロセス・コントロール
  • ハザード検出器
  • フォトダイオード・アプリケーション

特長と利点

  • レールtoレールの入力および出力
  • PSRR:98dB(min)
  • CMRR:95dB(min)
    VCM[(V−) −0.2 V]~[(V+) +0.2 V]
  • オフセット電圧:120μV(max)
  • 単電源電圧動作:2.7V~5.5V
  • 両電源電圧動作:±1.35V~±2.75V
  • 広帯域幅:10MHz
  • 低ノイズ
    - 2μV p-p@0.1Hz~10Hz
    - 14.5nV/√Hz@1kHz
  • 低入力バイアス電流:2pA(max)

ADA4500-2 ピン配置図

類似製品

  • AD8605, AD8606, AD8608: available in single, dual and quad channel versions offering similar AC and DC specifications with lower voltage noise and supply current. in a precision RRIO Op Amp.
  • ADA4084-2: offers similar speed and precision with lower noise and supply current in a 30V RRIO Op Amp.
  • ADA4505-1, ADA4505-2, ADA4505-4: available in single, dual and quad channel counts, it offers lower supply current with rail-to-rail linearity of a Zero Crossover Op Amp.
  • AD8505, AD8506, AD8508: available in single, dual and quad channel versions offering lower supply current with the rail-to-rail linearity of a Zero Crossover Op Amp.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
アナログ・ブリッジ・ウィザード
このツールはユーザのブリッジ・アプリケーションに適した増幅器やADCを推奨します。設計に最適なオペアンプまたは計装アンプを探しだした後、そのソリューションの誤差バジェット解析を確認することができます。
Input Stage and Filter Design HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
オペアンプの誤差値計算ツール
シンプルなオペアンプのバッファとしての範囲、ゲインおよび精度などの事項が図解されたオンラインツールです。
Amplifier Error Budget Analysis HTML
ADA4500 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4500-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4500-2ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x1.6mm exposed pad 8 工業用 Reel, 1500 - $ 0.98 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4500-2ACPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x1.6mm exposed pad 8 工業用 Reel, 5000 - $ 0.98 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4500-2ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.18 $ 0.98 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4500-2ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.98 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4500-2ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.98 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる