AD811
製造中高性能ビデオ・オペアンプ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.36
製品情報
- 高速動作
140 MHz帯域幅(3 dB、G = +1)
120 MHz帯域幅(3 dB、G = +2)
35 MHz帯域幅(0.1 dB、G = + 2)
スルーレート: 2,500 V/µs
0.1%へのセトリング・タイム: 25 ns (2 Vステップ)
0.01%へのセトリング・タイム: 65 ns (10 Vステップ) - 優れたDC高精度
- 入力オフセット電圧:最大3 mV
- 低歪み: 10 MHzでTHD = -74 dB
- 優れたビデオ性能(RL = 150 Ω)
微分ゲイン: 0.10%、微分位相: 0.01°
電圧ノイズ: 1.9 nVvHz - 柔軟な動作
±5 V動作と±15 V動作に対して仕様を規定
75 Ω負荷に対する出力振幅:±2.3 V(VS = ±5 V)
AD811は、放送品質のビデオ・システム向けに最適化された広帯域電流帰還オペアンプです。AD811は、ゲイン= +2かつRL = 150 Ωで-3 dB帯域幅= 120 MHz、微分ゲイン= 0.01%、微分位相= 0.01°であるため、すべてのビデオ・システムに対する優れた選択肢になっています。AD811は、微分ゲイン誤差と微分位相誤差を小さくする他に、35 MHz (G = +2)の帯域幅に対して0.1 dBの厳しいゲイン平坦性仕様を満たすようにデザインされています。この性能は、バック・ターミネーションされた75 Ωケーブルを1本または2本によらず16.5 mAの小さい電源電流で駆動することにより実現されています。さらに、AD811の仕様は±4.5 V~±18 Vの電源範囲で規定されています。
また、AD811は過渡応答が重要となるパルス・アプリケーションに対しても優れています。このデバイスでは、最大スルーレートは2500 V/µs以上を、セトリング・タイムは2Vステップに対して0.1%へ25 ns、10Vステップに対して0.01%へ65 nsを、それぞれ実現しています。
AD811は、最大10 MHzまでの低歪みと広いユニティ・ゲイン帯域幅を持つため、データ・アクイジション・システムでのADCバッファまたはDACバッファとして最適です。AD811は電流帰還アンプであるため、この帯域幅を広い範囲のゲインで維持することができます。また、AD811の電圧ノイズおよび電流ノイズはそれぞれ1.9nV/√Hzおよび20 pA/√Hzと低く、さらに広いダイナミックレンジのアプリケーションに対して優れたDC精度を提供します。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 3
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-9313101M2A | 20-Lead LCC | ||
| 5962-9313101MPA | 8-Lead CerDIP | ||
| AD811ACHIPS | none available | ||
| AD811ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD811ARZ-16 | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD811ARZ-16-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD811ARZ-16-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD811JRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD811JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD811SCHIPS | none available | ||
| AD811SE/883B | 20-Lead LCC | ||
| AD811SQ/883B | 8-Lead CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 27, 2026 - 26_0029 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for CB Products |
||
| 5962-9313101M2A | 製造中 | |
| 5962-9313101MPA | 製造中 | |
| AD811ACHIPS | 製造中 | |
| AD811ANZ | 製造中 | |
| AD811ARZ-16 | 製造中 | |
| AD811ARZ-16-REEL | 製造中 | |
| AD811ARZ-16-REEL7 | 製造中 | |
| AD811JRZ | 製造中 | |
| AD811JRZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD811SCHIPS | 製造中 | |
| AD811SE/883B | 製造中 | |
| AD811SQ/883B | 製造中 | |
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-9313101M2A | 製造中 | |
| 5962-9313101MPA | 製造中 | |
| AD811SE/883B | 製造中 | |
| AD811SQ/883B | 製造中 | |
|
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| 5962-9313101M2A | 製造中 | |
| AD811SE/883B | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-9313101M2A | 製造中 | |
| 5962-9313101MPA | 製造中 | |
| AD811SE/883B | 製造中 | |
| AD811SQ/883B | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-9313101M2A | 製造中 | |
| 5962-9313101MPA | 製造中 | |
| AD811SE/883B | 製造中 | |
| AD811SQ/883B | 製造中 | |
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-9313101MPA | 製造中 | |
| AD811SQ/883B | 製造中 | |
|
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
| 5962-9313101MPA | 製造中 | |
| AD811SQ/883B | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD811ANZ | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD811ARZ-16 | 製造中 | |
| AD811ARZ-16-REEL | 製造中 | |
| AD811ARZ-16-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD811
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。