ADXL357
新規設計に推奨3軸 MEMS加速度センサー、低ノイズ、低ドリフト、低消費電力、デジタル出力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$55.60
製品情報
- ハーメチック・パッケージにより優れた長期安定性が得られる
- 0 g オフセットの温度特性(全軸): 0.75 mg/°C(max)
- 超低ノイズ密度(全軸): 75 μg/√Hz
- 低消費電力、VSUPPLY (LDO レギュレータ・イネーブル)
- 測定モード: 200 μA
- スタンバイ・モード: 21 μA
- デジタル出力の機能
- デジタルSPI /I2Cインターフェース
- 20ビットA/D コンバータ(ADC)
- 同期サンプリング用データ・インターポレーション・ルーチン
- プログラマブル・ハイパス/ローパス・デジタル・フィルタ
- 温度センサーを内蔵
- 電圧範囲のオプション
- 内部レギュレータ付きVSUPPLY: 2.25 V ~ 3.6 V
- 内部LDOレギュレータをバイパスしたV1P8ANA、 V1P8DIG: 1.8 V(typ) ± 10%
- 動作温度範囲: −40 °C ~ +125 °C
- 14端子、6 mm × 6 mm × 2.2 mm、LCCパッケージ
アナログ出力のADXL356とデジタル出力のADXL357は低ノイズ密度、低0 gオフセット・ドリフト、低消費電力の3軸加速度計で、測定範囲は選択可能です。ADXL356Bは範囲±10 g と範囲±20 gをサポートし、ADXL356Cは範囲±10 g および範囲±40 gをサポートし、ADXL357は±10 g、±20 g、±40 gの範囲をサポートします。
ADXL356/ADXL357は業界最先端のノイズ、全温度範囲にわたる最小オフセット・ドリフト、長時間安定性を提供し、最小のキャリブレーションで高精度なアプリケーションを可能にします。
低ドリフト、低ノイズ、低消費電力のADXL357は高い振動のある環境で高精度な傾斜計測が可能です。ADXL356はより高い周波数まで低ノイズなので、状態基準保全やその他の振動センシング・アプリケーションに最適です。
ADXL357の多機能ピンの名称は、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)や機能限定I2Cインターフェースの該当する機能のみで表される場合があります。
アプリケーション
- 慣性計測ユニット(IMU)/姿勢方位基準装置(AHRS)
- プラットホーム安定化装置
- 構造の健全性モニタリング
- 地震画像処理
- 傾斜検知
- ロボット
- 状態監視
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 8
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 1
アナログ・ダイアログ 2
ソート・リーダーシップ 1
ウェブキャスト 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADXL357BEZ | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
| ADXL357BEZ-RL | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
| ADXL357BEZ-RL7 | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 20, 2022 - 22_0133 Carsem-M as an Alternate Assembly Site for LCC package for ADXL35X Family |
||
| ADXL357BEZ | 製造中 | |
| ADXL357BEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL357BEZ-RL7 | 製造中 | |
|
8 9, 2018 - 18_0115 MEMS Die Attach Change for ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 |
||
| ADXL357BEZ | 製造中 | |
| ADXL357BEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL357BEZ-RL7 | 製造中 | |
|
7 13, 2018 - 17_0029 ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 Assembly Transfer to Cirtek and Wire Change |
||
| ADXL357BEZ | 製造中 | |
| ADXL357BEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL357BEZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 9, 2018 - 18_0025 Sensor Die Size Change for MEMs Products ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 |
||
| ADXL357BEZ | 製造中 | |
| ADXL357BEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL357BEZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?