ADL5386

製造中止

直交変調器、50MHz~2,200MHz、検出器 / VVA内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 出力周波数範囲:50MHz~2,200MHz
  • 1dB出力コンプレッション:11dBm@350MHz
  • ノイズ・フロア:160dBm/Hz@350MHz
  • サイドバンド除去比:-46dBc@350MHz
  • キャリア・フィードスルー:
    -38dBm@350MHz
  • AGC直線ダイナミックレンジ:30dB@350MHz
  • 単電源動作:4.75V~5.5V
  • 40ピン、鉛フリーLFCSPパッケージ、露出パッド付きを採用

ADL5386
直交変調器、50MHz~2,200MHz、検出器 / VVA内蔵
ADL5386 Functional Block Diagram ADL5386 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
D/Aコンバータ(DAC) 7
AD9783 製造中 D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS
AD9122 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、1200MSPS、デュアル、TxDAC+®
AD9125 新規設計に推奨 D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+®
AD9146 新規設計に推奨 D/Aコンバータ、16ビット、1230MSPS、デュアル、TxDAC+®
AD9747 製造中 D/Aコンバータ、デュアル、16ビット、250MSPS
AD9717 製造中 DAコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力
AD9117 製造中 D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 3
ADF4350 製造中 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
ADF4106 製造中 PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N
ADF4156 製造中 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADL5386

ADL5386 Evaluation Board

製品詳細

ADL5386-EVALZ is 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/300 mA power supply and the 5 V power supply should be connected to the clip leads labeled VPOS and GND. The LO and baseband inputs (which should be biased at 0.5 V) are applied to edge-mounted SMA-type RF connectors (labeled LO, IP, IN, QP, and QN). The IQ modulator output can be configured to drive the ADL5386's VVA block. Alternatively, the IQ modulator's output can be accessed directly at the SMA connector labeled VMOD. An AGC mode can be implemented using the on-board log detector/controller. DC voltage proportional to die temperature is available at the clip leads labeled TEMP.

EVAL-ADL5386
ADL5386 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品