ADE7763

製造中

有効/皮相電力量計IC、単相

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高精度、IEC 61036/60687、IEC62053-21、IEC62053-22をサポート
  • オンチップのデジタル積分器は、di/dt出力をもつ電流センサーとの直接インターフェースが可能
  • 電流チャンネルのPGAによって、シャント抵抗あるいはCT(電流トランス)との直接インターフェースが可能
  • 有効および皮相電力量、波形のサンプリング、電流および電圧のrms値
  • 1000: 1のダイナミック・レンジで0.1%以下の有効電力量測定誤差(25℃)
  • ポジティブ電力量のみの積算モードが可能
  • ライン電圧のサージ、SAG、とPSU監視用のユーザー・プログラマブルなスレッショールドを内蔵
  • 電力、位相、入力オフセットのデジタル・キャリブレーション機能
  • 温度センサー(±3°C typ)内蔵
  • SPI®互換シリアル・インターフェース
  • 詳細はデータシートをご参照ください。
ADE7763
有効/皮相電力量計IC、単相
ADE7763 Functional Block Diagram ADE7763 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADE9153A 新規設計に推奨 自動キャリブレーション機能付き電力量計 IC
ADE7953 製造中 電力量計IC、単相向け、マルチ・ファンクション、ニュートラル電流計測付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADE7763

ADE7763 Evaluation Board

製品詳細

This documentation describes the ADE7763 Evaluation Kit Hardware and Software functionality. The ADE7763 evaluation board, together with the ADE7763 data sheet and this documentation, provides a      complete evaluation platform for the ADE7763. The evaluation board has been designed so that the ADE7763 can be evaluated in its end application easily. Using the appropriate transducers on the current channel (e.g., shunt, CT, di/dt sensor, etc.), the evaluation board can be connected to a test bench or high voltage (240 V rms) test circuit. An on-board resistor divider network provides the attenuation for the line voltage. This application note also describes how the current transducers should be connected for the best performance. The evaluation board (watt-hour meter) is configured and calibrated via the parallel port of a PC. The data interface between the evaluation board and the PC is fully isolated. Windows™ based software is provided with the evaluation board, which allows it to be quickly configured as an energy meter. The evaluation board also functions as a stand-alone evaluation system, which can be easily incorporated into an existing system via a 25 way D-Sub connector. The evaluation board requires two external 5V power supplies (one is required for isolation purposes) and the appropriate current transducer.


EVAL-ADE7763
ADE7763 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品