ADA4950-2

新規設計に推奨

差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低電力で高性能
  • 高速
    -3dB帯域幅:750MHz(G=+1)
    0.1dB平坦特性:210MHz、 VOUT, dm = 2 V p-p, RL, dm = 200 ΩΩ
    スルーレート:2,900 V/μs
    25%~75% 0.1%へのセトリング・タイム:9ns
  • 低消費電力:チャンネル当たり9.5 mA
  • 低高調波歪み:
    SFDR:108dBc@10MHz
    SFDR:98dBc@20MHz
  • 低出力電圧ノイズ:9.2 nV/√Hz、G=1、RTO
  • オフセット電圧: ±0.2 mV(typ)
  • 差動ゲイン設定:1、2、3
  • 差動から差動またはシングルエンドから差動への変換動作
  • 調整可能な出力同相モード電圧
  • 入力コモンモード範囲はVBEによってシフト可能
  • 広い電源電圧範囲:+3 V~±5 V
  • 16ピンと24ピンLFCSPパッケージを採用
ADA4950-2
差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能
ADA4950-2-fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADI DiffAmpCalc™

ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。

ツールを開く

SPICEモデル 1


評価用キット

EVAL-ADA4950-2

ADA4950-2 Evaluation Board

製品詳細

These evaluation boards are designed to help users evaluate the ADA4950-2. The evaluation board is a BARE BOARD. There are no components or amplifiers soldered to the board. These parts must be obtained separately from the table below or on the product page. Free samples may also be requested. The unpopulated board enables users to quickly customize and prototype a variety of op amp circuits, which minimizes risk and reduces time to market.


The User Guide contains all the required documentation to build the board, including schematics, assembly drawing, and Bill of Materials

EVAL-ADA4950-2
ADA4950-2 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADA4950-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品