AD8618
製造中オペアンプ、クワッド、20MHz、レールtoレール入出力、CMOS
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.71
製品情報
- 低オフセット電圧:80µV(typ)300µV(max)
- 単電源動作:+2.7~+5V
- 低ノイズ:8nV/√Hz
- 広帯域幅:20MHz
- スルーレート12V/µs
- 低歪み
- 位相反転なし
- 低入力バイアス電流
- ユニティ・ゲインで安定動作
AD8615/AD8616/AD8618はそれぞれシングル/デュアル/クワッドのレールtoレール入力/出力の単電源オペアンプで、非常に低いオフセット電圧、広い信号帯域幅および低い入力電圧、電流ノイズを特長としています。これらのアンプは特許収得済みのトリミング技術を用いており、レーザ・トリミングを使わずに並外れた高精度を実現しています。全てのアンプは、+2.7V~+5Vの単電源での動作が完全仕様規定されています。
低オフセット、低ノイズ、非常に低い入力バイアス電流と高速の組み合わせにより、これらのアンプは幅広い種々のアプリケーションに有益です。フィルタ、積分器、フォトダイオード用のアンプや高インピーダンスのセンサーなどに、これらの性能/特長の組み合わせが全て有効となります。オーディオや他のACアプリケーションに対しても広帯域幅と低歪み特性が有益です。
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
回路ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8618ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
| AD8618ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
| AD8618ARZ | 14-Lead SOIC | ||
| AD8618ARZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
| AD8618ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD8618ARUZ | 製造中 | |
| AD8618ARUZ-REEL | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD8618ARUZ | 製造中 | |
| AD8618ARUZ-REEL | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD8618ARUZ | 製造中 | |
| AD8618ARUZ-REEL | 製造中 | |
| AD8618ARZ | 製造中 | |
| AD8618ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8618ARZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8618
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。