AD8375
AD8375
製造中VGA、IF段、超低歪み
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.70
Viewing:
製品情報
- 帯域幅:630MHz(-3dB)
- ゲイン範囲:-4~+20dB
- ゲインステップ・サイズ:1dB±0.2dB
- 差動入出力
- ノイズ指数:8dB@最大ゲイン
- 出力IP3:約50dBm@200MHz
- 出力P1dB:19dBm@200MHz
- ゲインに対して一定のSFDR
- パラレル5ビットのゲイン制御インターフェース
- パワーダウン制御
- 5V単電源動作
- 24ピン4×4mmLFCSP
AD8375は、高精度のゲイン制御、高IPS、低ノイズ指数を備えた、デジタル制御の広帯域対応VGA(可変ゲインアンプ)です。優れた歪み性能と高い信号帯域幅をもつAD8375は、さまざまなレシーバ・アプリケーションに利用できる優れたゲイン制御デバイスです。
先進的な高速SiGeプロセスと独自の歪みキャンセル技術により、AD8375は200MHzで50dBmの出力IP3を実現します。
AD8375は、24dBの広いゲイン範囲と1dBの分解能を提供します。ゲインは、5ピン制御インターフェースから調整でき、標準のTTLレベルを使って駆動できます。オープンコレクタ出力の柔軟なインターフェースにより、信号ゲイン全体を負荷インピーダンスによって設定できます。したがって、信号電圧ゲインは負荷に正比例します。
AD8375はPWUPピンに適切なロジック・レベルを印加することでパワーオンされます。デバイスの静止電流は、130mA(typ)です。パワーダウン・モード時の消費電力は5mA未満であり、優れた入出力間アイソレーションを示します。
AD8375は、アナログ・デバイセズの高速SiGeプロセスで製造されています。熱特性を強化した小型の4 mm × 4 mm、24ピンLFCSPパッケージを採用しており、-40~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 差動ADCドライバ
- 高IFサンプリング・レシーバ
- 広帯域マルチチャンネル・レシーバ
- 計測器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8375ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD8375ACPZ-WP | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD8375ACPZ-R7 | 製造中 | |
| AD8375ACPZ-WP | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く