AD7983
製造中16ビットA/Dコンバータ、1.33MSPS、PulSAR、MSOP / QFNパッケージ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.69
製品情報
|
|
AD7983は、16ビット逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)で、単電源(VDD)で動作します。低消費電力で高速16ビット・サンプリングのADCと、汎用シリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。CNVの立上がりエッジで、グラウンド・センスIN-を基準にして0V~REFの間のアナログ入力IN+をサンプリングします。リファレンス電圧REFは外部から供給されますが、電源電圧(VDD)とは無関係に設定できます。消費電力はスループットに比例します。
また、SPI互換のシリアル・インターフェースは、SDI入力を使用して複数のADCを1つの3線式バス上にデイジーチェーン接続する機能があり、オプションでBUSY表示機能も使用できます。別電源のVIOを使用し、1.8V、2.5V、3V、5Vロジックとインターフェースすることも可能です。
AD7983は、10ピンMSOPまたは10ピンQFN1(LFCSP)で提供され、-40~+85℃の温度範囲で仕様規定されています。
1QFNパッケージは開発中。サンプルおよび供給状況については、最寄りのアナログ・デバイセズ販売代理店へお問い合わせください。
アプリケーション
- バッテリ駆動の装置
- 通信
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション
- 医療機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
テスト済み製品の組み合わせ 1
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
テクニカル・ブック 1
デバイス・ドライバ 1
チュートリアル 2
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7983BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD7983BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7983BRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 8, 2014 - 14_0071 Addition of STATS ChipPAC China as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm LFCSP Products |
||
| AD7983BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 21, 2010 - 10_0042 Metal and Via mask Changes on AD7980, AD7982, AD7983, AD7984, AD7987, AD71062 and AD71092 |
||
| AD7983BCPZ-RL7 | 製造中 | |
| AD7983BRMZ | 製造中 | |
| AD7983BRMZ-RL7 | 製造中 | |
|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD7983BRMZ | 製造中 | |
| AD7983BRMZ-RL7 | 製造中 | |
|
10 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD7983BRMZ | 製造中 | |
| AD7983BRMZ-RL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7983BRMZ | 製造中 | |
| AD7983BRMZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 9 | ||
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4896-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| デジタル・アイソレータ 4 | ||
| ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
| ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
| 電圧リファレンス 4 | ||
| ADR433 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧3.0V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR4533 | 製造中 | 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
| ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くAD7983 IBIS Models 2
- AD7983BCPZ
- AD7983BCPZ
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く