AD7328

製造中

12ビット+サインA/Dコンバータ、8チャンネル、真のバイポーラ入力

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 12ビット+サイン逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)
  • 真のバイポーラ入力レンジ
  • ソフトウェアで選択可能な入力レンジ(±10、±5、±2.5、0~10V)
  • チャンネル・シーケンサ付きの8つのアナログ入力チャンネル
  • シングルエンド / 真の差動 / 疑似差動アナログ入力機能
  • 高アナログ入力インピーダンス
  • 低消費電力:21mW
  • フルパワー信号帯域幅:>13MHz
  • 2.5Vの内部リファレンス
  • 高速シリアル・インターフェース―1MSPSのスループット
  • 4チャンネルおよび2チャンネルの等価デバイスについては、それぞれAD7324およびAD7322を参照してください。
AD7328
12ビット+サインA/Dコンバータ、8チャンネル、真のバイポーラ入力
AD7328 Functional Block Diagram AD7328 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 2
ADA4932-1 新規設計に推奨 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力
AD8137 製造中 差動アンプ、A/D コンバータ駆動用、低価格、低消費電力
オペアンプ(OPアンプ) 10
AD8597 製造中 オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
AD8599 製造中 オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
ADA4841-2 製造中 オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
AD8022 製造中 オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速
AD8610 製造中 オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル
AD8620 製造中 オペアンプ、デュアル、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET
電圧リファレンス 5
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
REF193 製造中 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
AD1582 製造中 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR391 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

最近表示した製品