AD5544
製造中D/Aコンバータ、16/14ビット、クワッド、電流出力、シリアル入力
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$30.41
製品情報
- 16ビット分解能
- INL:±1LSB(Bグレード)
- フル・スケール電流:2mA ±20%@VREF=±10V
- ±0.1%へのセトリング・タイム:0.9μs
- 乗算帯域幅:12MHz
- ミッドスケール・グリッジ:1nV-s
- ミッドスケールまたはゼロスケールへのリセット機能
- 小型28ピンSSOPパッケージと32ピンLFCSPパッケージを採用
- 4つにセパレートした4象限乗算リファレンス入力
- その他の機能についてはデータシートを参照してください。
AD5544-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- AD5544-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12663
AD5544 / AD5554は、クワッド16 / 14ビットの電流出力D/Aコンバータ(DAC)で、2.7V~5.5Vの電源範囲で動作するように設計されています。
フル・スケール出力電流は、外部から印加されるリファレンス入力電圧(VREFx)により決定されます。外付けの電流 / 電圧(I/V)変換用高精度アンプと組み合わせて使用すると、内蔵の帰還抵抗(RFB)を使って温度トラッキング機能とフル・スケール電圧出力が可能になります。
ダブル・バッファされたシリアル・データ・インターフェースは、シリアル・データ入力(SDI)、チップ・セレクト(CS)とクロック(CLK)信号を使用して、高速の3線SPIマイクロコントローラ互換入力を提供します。さらに、シリアル・データ出力ピン(SDO)では、複数パッケージを使う際のデイジーチェーン接続が可能となっています。レベル検出のロードDACストローブ共通入力(LDAC)を使うと、全DAC出力を既にロード済み入力レジスタの値で同時に更新することができます。加えて、内部パワーオン・リセットは、システムがター・オンする際に出力電圧を0Vに強制します。MSBピンは、システム・リセット(RS)の際、全レジスタをMSB=0の場合にはゼロ・コード状態に、MSB=1の場合にはミッド・スケールに、強制的に設定することができます。
AD5544は、小型28ピンSSOPパッケージと32ピンLFCSPパッケージを、AD5554は小型28ピンSSOPパッケージ採用しています。
アプリケーション
- 自動テスト装置
- 計測機器
- デジタル制御によるキャリブレーション
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品ハイライト 1
ソリューション・カタログ 2
製品ハイライト 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5544ACPZ-1-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD5544ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD5544ARSZ-REEL7 | 28-Lead SSOP | ||
| AD5544BRSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD5544BRSZ-REEL7 | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 10, 2014 - 14_0005 Assembly Transfer to Amkor Philippines and Test Transfer to STATS ChipPAC China of Select LFCSP Products |
||
| AD5544ACPZ-1-RL7 | 製造中 | |
|
1 14, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| AD5544ACPZ-1-RL7 | 製造中 | |
|
7 19, 2011 - 11_0135 AD5544/AD5554 Data Sheet Specification Change |
||
| AD5544ACPZ-1-RL7 | 製造中 | |
| AD5544ARSZ | 製造中 | |
| AD5544ARSZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5544BRSZ | 製造中 | |
| AD5544BRSZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD5544ARSZ | 製造中 | |
| AD5544ARSZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5544BRSZ | 製造中 | |
| AD5544BRSZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD5544ARSZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD5544ARSZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く