利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 動作電源電圧:+2.5V~+5.5V
  • 50MHzのシリアル・インターフェース
  • 乗算帯域幅:10MHz
  • 更新レート:2.5MSPS
  • ±10Vのリファレンス電圧入力
  • 低グリッチ・エネルギー:2nV-s以下
  • 拡張工業用温度範囲:−40~+125℃
  • 10ピンMSOPパッケージ
  • 8/10/12ビットの電流出力DACとピン互換
  • 単調増加性を保証
  • 4象限乗算
  • 電圧低下検出機能付きパワーオン・リセット
  • デイジーチェーン・モード
  • リードバック機能
  • 消費電流:0.4μA(typ)

AD5432
10ビット乗算型DAC、高帯域幅、CMOS、シリアル・インターフェース
AD5426/AD5432/AD5443 Functional Block Diagram AD5426/AD5432/AD5443 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5443

AD5443 Evaluation Board

製品詳細

The evaluation board for the AD5443 contains an SDP connection and software which allows the AD5443 to be controlled from an SDP board.

This evaluation board requires an SDP Controller board for connection to the PC. The SDP controller board connects to the PC via USB 2.0. The evaluation board will connect to the SDP controller board. The evaluation board cannot be connected directly to the PC. The evaluation software running on the PC will communicate with the evaluation board through the SDP Controller board.

The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CS1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.

EVAL-AD5443-DBRDZ Stamp SPI Daughter Card. Compact Evaluation Board for the AD5443: 12-Bit Single-Channel Serial Interface Current-output DAC.

The compact evaluation board for the AD5443 is designed to work in conjunction with the uClinux Stamp Board to edit and analize waveforms in a Windows based web server environment.

EVAL-AD5443
AD5443 Evaluation Board
EV-AD5443_46_53SDZANGLE-web EV-AD5443_46_53SDZBOTTOM-web EV-AD5443_46_53SDZTOP-web

最新のディスカッション

最近表示した製品