AD5360
製造中16ビットD/Aコンバータ、16チャンネル、シリアル入力、電圧出力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$42.19
製品情報
- 52ピンLQFP/56ピンLQFPパッケージを採用した16チャンネルDAC
- 16/14ビットまでの単調増加性を保証
- 公称出力電圧範囲:-10~+10V
- 温度監視機能
- チャンネル監視マルチプレクサ
- 汎用I/O機能
- 複数の出力スパンを使用可能
AD5360/AD5361は、16個の16/14ビットD/Aコンバータ(DAC)を52ピンLQFP/56ピンLQFPのシングル・パッケージに内蔵しています。バッファ付き電圧出力にはリファレンス電圧の4倍の電圧出力が可能です。各DACのゲインとオフセットは、個別にトリムして誤差を取り除くことができます。柔軟性を高めるために、デバイスは8個のDACから構成される2つのグループに分割されており、各グループの出力範囲をオフセットDACによって個別に調整できます。
AD5360/AD5361は、-4.5~-16.5VのVSSと+8~+16.5VのVDDによって、広い電源範囲での動作を保証します。1mAの負荷電流で動作するとき、出力アンプのヘッドルーム条件は1.4Vです。
AD5360/AD5361は、SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換性のある高速4線式シリアル・インターフェースを備え、最大50MHzのクロック速度に対応できます。LDAC入力をローレベルにすることで、すべての出力を同時に更新できます。各チャンネルには、プログラマブル・ゲインとオフセット調整レジスタがあります。
各DAC出力は、外部SIGGND入力に対して増幅されてチップ上でバッファされます。CLRピンによってDAC出力をSIGGNDにスイッチすることもできます。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 4
製品ハイライト 2
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
回路ノート 1
ソリューション・カタログ 1
製品ハイライト 2
アナログ・ダイアログ 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5360-WAFER | DIE | ||
| AD5360BCPZ | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm) | ||
| AD5360BCPZ-REEL7 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm) | ||
| AD5360BSTZ | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD5360BCPZ | 製造中 | |
| AD5360BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| AD5360BSTZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く