HMC559
推荐用于新设计宽带功率放大器芯片,DC - 20 GHz
- 产品模型
- 2
概述
- P1dB输出功率:+28 dBm
- 增益:14 dB
- 输出IP3:+36 dBm
- 电源电压:+10V (400 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸: 3.12 x 1.50 x 0.1 mm
HMC559是一款GaAs MMIC PHEMT分布式功率放大器裸片,在DC至20 GHz的频率下工作。 该放大器提供14 dB增益、+36 dBm输出IP3和+28 dBm输出功率(1 dB增益压缩),功耗为400 mA(采用+10V电源)。 在4至20 GHz范围内的良好增益平坦度使得HMC559非常适用于EW、ECM和雷达驱动放大器应用。 HMC559放大器I/O内部匹配50 Ω阻抗,方便集成到多芯片模块(MCM)。 所有数据均由通过最短0.31mm (12 mil)的两条0.075mm (3 mil)线焊带连接的芯片获取。
应用
- 电信基础设施
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空
- 测试仪器仪表
- 光纤产品
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC559 | DIE | ||
| HMC559-SX | DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC559-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论