HMC1131
推荐用于新设计GaAs、pHEMT、MMIC、中等功率放大器,24 GHz至35 GHz
- 产品模型
- 2
概述
- 高饱和输出功率(PSAT): 25 dBm
- 高输出三阶交调截点(IP3): 35 dBm
- 高增益: 22 dB(24 GHz至27 GHz)
- 针对1 dB压缩(P1dB)的高输出功率: 24 dBm
- 直流电源: 5 V (225 mA)
- 紧凑型24引脚、4 mm × 4 mm LCC封装
HMC1131是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)驱动放大器,工作频率范围为24 GHz至35 GHz。 HMC1131在24 GHz至27 GHz范围下提供22 dB增益、35 dBm输出IP3和24 dBm输出功率(1 dB增益压缩),功耗为225 mA(采用5 V电源)。 HMC1131可提供25 dBm的饱和输出功率,采用紧凑型4 mm × 4 mm无引脚陶瓷芯片载体封装(24-引脚LCC)。 HMC1131是一款适合各种应用(范围为24 GHz至35 GHz)的驱动放大器,包括点到点无线电。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT和SATCOM
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC1131LC4 | 24-Lead LCC | ||
| HMC1131LC4TR | 24-Lead LCC |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1131的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论