LT1002
量产双路、匹配的高精度运算放大器
- 产品模型
- 2
概述
- 保证的低失调电压
- LT1002A 60μV (最大值)
- LT1002 100μV (最大值)
-
保证的失调电压匹配
- LT1002A 40μV (最大值)
- LT1002 80μV (最大值)
-
保证的低漂移
- LT1002A 0.9μV/°C (最大值)
- LT1002 1.3μV/°C (最大值)
-
保证的 CMRR
- LT1002A 110dB (最小值)
- LT1002 110dB (最小值)
-
保证的通道隔离
- LT1002A 132dB (最小值)
- LT1002 130dB (最小值)
- 保证的匹配特性
- 低噪声 0.35μVP-P
由凌力尔特公司提供采用H (金属圆帽)、J (陶瓷) 和 K (金属圆帽) 封装的器件现已停产。
LT®1002 双路、匹配的高精度运算放大器把卓越的个别放大器性能与放大器之间的严紧匹配和温度跟踪功能整合在一起。
在器件的设计、加工和测试过程中,对多项关键参数整体分布及其匹配的优化给予了特殊的关注。因此,与目前市售的同类器件相比,即使是低成本的商用等级器件 (LT1002C) 其规格指标也取得了明显的改善。
基本上,所有组件的输入失调电压均低于 80μV,而且放大器之间的匹配始终优于 60μV (见分布曲线图)。LT1002C 的输入偏置和失调电流、通道隔离、共模和电源抑制规格指标所处的水平在过去都是只有依靠非常昂贵和特定级别的其他双路器件才能达到。相比于最常用的高精度双路运放,该器件的功率耗散几乎减半,并且不会对噪声或速度性能造成不利的影响。功率耗散降低所产生的一个附带结果是温升漂移有所减小。如欲在单路高精度运放中实现更好的性能,请查阅 LT1001 的产品手册。下面给出了一种桥接器信号调理应用。该电路示出了针对卓越匹配和个别放大器规格的要求。
应用
-
热电偶放大器
-
应变仪放大器
-
低电平信号处理
-
医疗仪表
-
高精度双限值门限检测
-
仪表放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1002ACN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1002CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1002ACN#PBF | 量产 | |
| LT1002CN#PBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1002ACN#PBF | 量产 | |
| LT1002CN#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1002
- LT1002A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1002的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论