LT6001
量产双路、1.8V、13μA、精准、轨至轨运算放大器
- 产品模型
- 8
概述
- 非常适合于电池供电型应用
- 低电压:在 1.8V 至 16V 工作
- 低电流:每个放大器的最大值为 16μA
- 小型封装:DFN、MSOP、SSOP
- 停机模式时的消耗电流最大值为 1.5μA (LT6000、LT6001DD)
- 低失调电压:600μV (最大值)
- 轨至轨输入和输出
- 针对 1.8V 和 5V 电源全面拟订技术规格
- 工作温度范围:–40ºC 至85ºC
- 单通道器件采用 DFN 封装
- 双通道器件采用 MSOP 和 DFN 封装
- 四通道器件采用 SSOP 和 DFN 封装
LT®6000/LT6001/LT6002 是单通道、双通道和四通道精准轨至轨输入和输出运算放大器。这些器件专为较大限度地延长“始终接通型”应用的电池使用寿命而设计,它们将在电源电压低至 1.8V 的条件下正常运作,且仅吸收 13μA 的静态电流。这些器件实现了低电源电流和低电压操作与精准规格的完美组合;输入失调保证小于 600μV。采用 1.8V 电源时的性能在整个温度范围内进行了全面拟订并得到保证。LT6000 提供了一种停机功能,而 10 引脚双通道版本 LT6001 则可通过允许在待用期间将放大器关断而用于延长电池的使用寿命。
LT6000 采用纤巧、双侧引脚细间距无引线 DFN 封装。LT6001 采用 8 引脚 MSOP 封装;具停机功能的 10 引脚版本采用 DFN 封装。四通道器件 LT6002 采用 16 引脚 SSOP 封装和 16 引脚 DFN 封装。这些器件具有商业和工业温度范围规格。
应用
- 气体检测
- 便携式仪表
- 电池供电型或太阳能供电型系统
- 低电压信号处理
- 微功率有源滤波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT6001CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6001CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6001CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6001CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6001IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6001IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6001IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6001IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT6001CMS8#PBF | 量产 | |
| LT6001CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LT6001IMS8#PBF | 量产 | |
| LT6001IMS8#TRPBF | 量产 | |
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT6001CMS8#PBF | 量产 | |
| LT6001CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LT6001IMS8#PBF | 量产 | |
| LT6001IMS8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6001
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6001的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论