LT1220

量产

45MHz、250V/μs 运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 增益带宽:45MHz
  • 具稳定的单位增益
  • 转换速率:250V/μs
  • C-Load™ 运放可驱动容性负载
  • 最大输入失调电压:1mV
  • 最大输入偏置电流:300nA
  • 最大输入失调电流:300nA
  • 可为 500Ω 负载提供的最小输出摆幅:±12V
  • 最小 DC 增益:20V/mV,RL = 500Ω
  • 至 0.1% 的稳定时间:75ns,10V 阶跃
  • 至 0.01% 的稳定时间:95ns,10V 阶跃
  • 差分增益:0.1%、AV = 2、RL = 150Ω
  • 差分相位:0.2°、AV = 2、RL = 150Ω
LT1220
45MHz、250V/μs 运算放大器
Two Op Amp Instrumentation Amplifier Inverter Pulse Response Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1220

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1220的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览