概览

优势和特点

  • ADSP-BF561 Blackfin处理器
  • 64 MB (16 M x 16-bit x 2) SDRAM
  • 8 MB (4 M x 16位)闪存
  • 96 kHz多通道音频编解码器AD1836
  • 用于复合视频(CVBS)、差分分量视频(YUV)或S视频(Y/C)输入的3个RCA插孔
  • 用于立体声音频输入/输出的RCA插孔
  • 10位高级视频解码器ADV7183A
  • 芯片级NTSC/PAL视频编码器ADV7179
  • 用于复合视频(CVBS)、分量视频(RGB)、差分分量视频(YUV)或S视频(Y/C)输出的3个RCA插孔

产品详情

ADSP-BF561 EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF561 Blackfin®处理器进行初步评估,适合音频和视频应用。 利用96 kHz多通道音频编解码器AD1836,可以实现对模拟音频应用的评估。 利用10位高级视频解码器ADV7183A和芯片级NTSC/PAL视频编码器ADV7179,用户可以评估视频应用,例如借助ADSP-BF561处理器的双核架构实现同时输入和输出视频处理等。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF561硬件和软件开发及快速完成原型设计应用的更多信息。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF561处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 它还包括处理器应用程序示例、通过CE认证的电源和USB电缆。

产品型号:
ADZS-BF561-EZLITE

工具支持:
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司办事处或代理商

技术与领域

相关产品

包装内含

  • ADSP-BF561 EZ-KIT Lite 板
  • 通用7V直流电源
  • USB 2.0 电缆

系统需求

  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。

  • 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
  • VisualDSP++ 5.0及最新更新。

软件

软件模块

ADI针对Blackfin处理器的MPEG-4 SP/ASP解码器库是MPEG-4视频解码器的实施方案,符合国际标准ISO/IEC14496-2,信息技术—音频-视频对象编码—第2部分:可视化(第三版2004-06-01)。
针对Blackfin处理器的JPEG(联合图像专家组)编码器库完全符合ISO/IEC 10918-1:1993 (ITU-T T.81)标准,可用来构建运动-JPEG视频系统,例如使用AVI文件格式。

Adaptive Jitter Buffer

适用于Blackfin处理器的视频内容分析工具箱(VCAT)库是一组视频分析工具的实施方案,用于在视频监控中进行入侵检测、遗留/移动物体检测等事件检测。
针对Blackfin处理器的混音器库可将N个输入通道混音至M个输出通道,并可直接用于VoIP应用。
针对Blackfin处理器的图像处理工具箱库包含一整套图像处理基元,旨在加速开发复杂图像或视频处理解决方案。
用于Blackfin处理器的视觉分析工具箱(VAT)库提供一套软件模块,它利用视频内容分析工具箱(VCAT)中的图元提供相对复杂问题的解决方案,例如人脸检测、边沿检测、形状检测和分类等。
用于Blackfin处理器的位图图像文件(BMP)解码器库以未压缩数据格式或RLE编码器数据实现BMP数据处理。
针对Blackfin处理器的2D图元(BF2DGL)库是基于Open GL-ES/OpenCV API的图元方案,OpenGL-ES/OpenCV、GLUT和扩展API的包装器示例代码支持图元的使用。
针对Blackfin处理器的GIF(图形交换格式)解码器库支持以GIF文件格式处理数据,并提供数据移动支持,可配置为使用缓存模式或MDMA。

DSP软件

ADSP-BF561 Board Support Package (Rev. 1.0.0)

Middleware

停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

硬件 (1)

仿真器硬件