ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD8337
量产通用型低成本直流耦合VGA
- 产品模型
- 3
概述
- 低噪声:
电压噪声 = 2.2 nV/√Hz
电流噪声 = 4.8 pA/√Hz(正输入) - 宽带宽(-3 dB):280 MHz
- 标称增益范围:0 dB至24 dB(前置放大器增益 = 6 dB)
- 增益调整:19.7 dB/V
- 直流耦合
- 单端输入和输出
- 高速非专用运算放大器输入
- 电源电压:+5 V、±2.5 V或±5 V
- 低功耗:78 mW(±2.5 V电源)
AD8337是一款低噪声、单端、线性dB、通用型可变增益放大器(VGA),可以在DC至100 MHz频率下工作,−3 dB带宽为280 MHz。它不仅在整个增益范围内保持出色的带宽一致性,并且折合到输出端的噪声较低,因而成为增益调整和高速模数转换器(ADC)驱动应用的理想器件。
出色的直流和高速特性使AD8337特别适合工业超声、PET扫描仪和视频应用。双电源工作则可实现对光电二极管或光电倍增管等产生的负向脉冲的增益控制。
AD8337采用颇受欢迎且用途广泛的ADI公司专有X-AMP®架构,增益范围为24 dB。增益控制接口提供精确的19.7 dB/V线性dB调整(折合到VCOM)。
AD8337内置一个非专用电流反馈前置运算放大器(PrA),可采用反相或同相配置工作。利用外部电阻则可获得6 dB或更大的增益。若用两个100 Ω外部电阻,AD8337可以获得两倍的同相前置运算放大器增益。衰减器的增益范围为24 dB,输出放大器则具有固定增益8×(18.06 dB)。最低标称增益范围为0 dB至24 dB,通过调整前置放大器增益可以使该范围上移或下移。将多个AD8337串联起来,可获得更大的增益范围,还可用于级间滤波以抑制噪声和失真,以及用于消除失调电压。
AD8337的工作温度范围为-40℃至+85℃,采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装。
应用
数据手册,Rev. B,2/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8337BCPZ-REEL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8337BCPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8337BCPZ-WP | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 16, 2026 - 26_0028 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF26/XF18/XF12/XF8 Products |
||
| AD8337BCPZ-REEL | 量产 | |
| AD8337BCPZ-REEL7 | 量产 | |
| AD8337BCPZ-WP | 量产 | |
|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
| AD8337BCPZ-REEL | 量产 | |
| AD8337BCPZ-REEL7 | 量产 | |
|
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD8337BCPZ-REEL | 量产 | |
| AD8337BCPZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册