MAX9993
过期高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
噪声最低、高线性度、1700MHz至2200MHz SiGe下变频混频器,用于基站
Viewing:
概述
- +23.5dBm输入IIP3
- RF频率范围为1700MHz至2200MHz
- IF频率范围为40MHz至350MHz
- LO频率范围为1400MHz至2000MHz
- 转换增益为8.5dB
- 噪声系数为9.5dB
- 集成的LO缓冲器
- 开关可选(SPDT),双LO输入
- 0至+6dBm的低LO驱动
- LO1至LO2隔离度为40dB
MAX9993高线性度下变频混频器能够为UMTS、DCS和PCS基站系统提供8.5dB增益、+23.55dBm IIP3和9.5dB的噪声系数。
MAX9993在RF和LO端口集成了非平衡变压器、一个双输入LO可选开关、一个LO缓冲器、一个双平衡混频器和一个差分IF输出放大器。MAX9993需要典型值为+3dBm的LO驱动,确保电源电流低于230mA。
MAX9993提供紧凑的20引脚、焊盘裸露的QFN封装(5mm x 5mm)。电特性保证在-40°C至+85°C温度范围内有效。
可提供MAX9993评估板;更多信息请与工厂联系。
应用
- DCS 1800和EDGE基站
- 军用系统
- PCS 1900基站
- 点到点微波系统
- 个人移动无线装置(PMR)
- UMTS和3G基站
- 无线本地环路(WLL)
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9993的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论